Paramètres de l’affichage Diagnostics Pointxx (5034-OB8S)
L’affichage
Diagnostics Pointxx
inclut les paramètres suivants pour les sorties :
Paramètre | Description |
|---|---|
Un défaut existe | Indique si un défaut est présent. |
Données incertaines | Indique si le module fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement prévue. |
Alimentation externe | Indique si une alimentation externe est présente sur le point. |
Horodatage d’activation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière activation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Horodatage de désactivation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière désactivation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Défaut de court-circuit | Indique si le point présente un défaut de court-circuit (au positif). |
Horodatage de défaut de court-circuit | Indique l’horodatage du dernier défaut de court-circuit au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Défaut de surcharge | Indique si le point présente un défaut de surcharge. |
Horodatage de défaut de surcharge | Indique l’horodatage du dernier défaut de surcharge au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Défaut interne | Indique si le point présente un défaut interne. |
Horodatage de défaut interne | Indique l’horodatage du dernier défaut interne au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Défaut de canal double | Indique si le point présente un défaut de canal double. |
Horodatage de défaut de canal double | Indique l’horodatage du dernier défaut de canal double au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Défaut d’absence de charge | Indique si le point présente un défaut d’absence de charge. |
Horodatage de défaut d’absence de charge | Affiche l’horodatage du dernier défaut d’absence de charge au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Défaut de température excessive | Indique si le point présente un défaut de température excessive. |
Horodatage de défaut de température excessive | Indique l’horodatage du dernier défaut de température excessive au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Défaut de température critique | Indique si le point présente un défaut de température critique. |
Horodatage de défaut de température critique | Indique l’horodatage du dernier défaut de température critique au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Fournir une réponse