Paramètres de l’affichage Points (5034-OB8S)
L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Point | Affiche le numéro du point auquel s’applique cette configuration. |
Type de fonctionnement du point | Détermine si les points fonctionnent individuellement ou en tant que paires de connexion.
|
Mode Point | Définit le mode du point.
|
Activer les diagnostics d’absence de charge | Activez ou désactivez les diagnostics d’absence de charge pour le point de sortie. Lorsqu’il est activé, le diagnostic d’absence de charge est effectué si la sortie est désactivée. |
Diagnostics | Ouvrez la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic. |
Verrouiller le défaut jusqu’à la réinitialisation via la balise de sortie | Activez ou désactivez un verrouillage de défaut jusqu’à la réinitialisation via la balise de sortie.
|
Fournir une réponse