Définitions des balises (5034-OB8S)

Le module 5034-OB8S a des balises d’entrée et de sortie.
Balises d’entrée
Nom
Type de données
Définition
Valeurs valides
RunMode
BOOL
État de fonctionnement du module
  • 0 = En attente
  • 1 = Exécution
ConnectionFaulted
BOOL
Indique si la connexion à la cible est active.
Le module renvoie toujours un 0 dans ce membre. L’automate remplace le 0 par un 1 lorsque la connexion n’est pas opérationnelle.
  • 0 = La connexion est établie
  • 1 = La connexion n’est pas en cours d’exécution
DiagnosticActive
BOOL
Indique si des diagnostics sont actifs ou si le seuil de pronostics est atteint.
  • 0 = Aucun diagnostic actif
  • 1 = Un ou plusieurs diagnostics sont actifs ou le seuil de pronostics est atteint
Uncertain (Packed data)
BOOL
Indique si le module fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement prévue (comme la température).
Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude.
  • 0 = Bonnes données
  • 1 = Données incertaines
DiagnosticSequenceCount
SINT
Croît chaque fois qu’une condition de diagnostic distincte est détectée et lorsqu’une condition de diagnostic distincte passe de l’état Détecté à l’état Non détecté.
-128 à +127
La valeur 0 est ignorée, sauf pendant la mise sous tension du module.
Ptxx.Readback
PtxxReadback (Packed data)
BOOL
Indique la valeur actuelle de la sortie numérique.
  • 0 = Désactivé
  • 1 = Activé
Ptxx.Fault
BOOL
L’une des options suivantes :
  • Indique que les données du canal sont inexactes et ne peuvent pas être utilisées de manière fiable dans l’application.
  • Le canal est défini sur Non utilisé.
Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude.
  • 0 = Fonctionnel
  • 1 = Mauvais, entraîne un défaut
Ptxx.Uncertain
BOOL
Indique que les données du point peuvent être inexactes, mais le degré d’inexactitude est inconnu.
Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude.
  • 0 = Bonnes données
  • 1 = Données incertaines
Ptxx.Status
PtxxStatus (Packed data)
BOOL
Indique l’état du canal.
  • 0 = Mauvais, entraîne un défaut
  • 1 = Fonctionnel
Balises de sortie
Nom
Type de données
Définition
Valeurs valides
Ptxx.Data
PtxxData (Packed data)
BOOL
Indique la valeur actuelle de la sortie numérique.
  • 0 = Désactivé
  • 1 = Activé
Ptxx.ResetFault
PtxxResetFault (Packed data)
BOOL
Lorsque l’option Verrouiller le défaut jusqu’à la réinitialisation via la balise de sortie est activée, le canal d’E/S maintient les indications du défaut de sortie de sécurité jusqu’à ce qu’il vérifie que le défaut est supprimée.
Si le défaut est supprimé, il efface son état uniquement après avoir détecté que le bit ResetFault de son canal détecte une transition de 0 à 1.
Une transition de 0 à 1 déverrouille le défaut.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal