Définitions des balises (5034-IB8S)
Le module 5034-IB8S a des balises d’entrée et de sortie.
Nom | Type de données | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | État de fonctionnement du module |
|
ConnectionFaulted | BOOL | Indique si la connexion à la cible est active. Le module renvoie toujours un 0 dans ce membre. L’automate remplace le 0 par un 1 lorsque la connexion n’est pas opérationnelle. |
|
DiagnosticActive | BOOL | Indique si des diagnostics sont actifs ou si le seuil de pronostics est atteint. |
|
Uncertain (Packed data) | BOOL | Indique que les données du module peuvent être inexactes, mais le degré d’inexactitude est inconnu. Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude. |
|
DiagnosticSequenceCount | SINT | Croît chaque fois qu’une condition de diagnostic distincte est détectée et lorsqu’une condition de diagnostic distincte passe de l’état Détecté à l’état Non détecté. | -128 à +127 La valeur 0 est ignorée, sauf pendant la mise sous tension du module. |
Ptxx.Data PtxxData (Packed data) | BOOL | Indique la valeur actuelle de l’entrée numérique. |
|
Ptxx.Fault | BOOL | L’une des options suivantes :
Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause du défaut. |
|
Ptxx.Uncertain | BOOL | Indique que les données du canal peuvent être inexactes, mais le degré d’inexactitude est inconnu. Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude. |
|
Ptxx.ShortCircuit | BOOL | Indique un court-circuit. |
|
Ptxx.Status PtxxStatus (Packed data) | BOOL | Indique l’état du canal. |
|
Testxx.Readback | BOOL | Indique la valeur actuelle de la sortie du test à la sortie de test. |
|
Testxx.Fault | BOOL | L’une des options suivantes :
Si la balise est définie sur 1 :
|
|
Testxx.Uncertain | BOOL | L’une des options suivantes :
Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude. |
|
Testxx.Status | BOOL | Indique l’état de la sortie de test. |
|
PtxxTestOutputStatus (Packed data) | BOOL | Écho de l’état de la sortie de test. |
|
Nom | Type de données | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
Ptxx.ResetFault PtxxResetFault (Packed data) | BOOL | Lorsque l’option Verrouiller le défaut jusqu’à la réinitialisation via la balise de sortie est activée, le canal d’E/S maintient les indications du défaut d’entrée de sécurité jusqu’à ce qu’il vérifie que le défaut est supprimée. Si le défaut est supprimé, il efface son état uniquement après avoir détecté que le bit ResetFault de son canal détecte une transition de 0 à 1. | Une transition de 0 à 1 déverrouille le défaut. |
Testxx.Data TestxxData (Packed data) | BOOL | Indique la valeur actuelle de la sortie de test. |
|
Fournir une réponse