Paramètres de l’affichage Points (5034-UB8F)

L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants pour les points désactivés :
Paramètre
Description
Points désactivés
Affiche les points qui ont été désactivés.
L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants pour les points d’entrée numérique :
Paramètre
Description
Point
Affiche le numéro du point auquel s’applique cette configuration.
Mode
Affiche le mode du point.
Source d’alimentation
Définit la source d’alimentation à utiliser pour le point.
  • Pointxx - Le capteur est alimenté à partir du point xx de ce module, qui est configuré pour fonctionner comme une alimentation.
    Si un court-circuit est détecté au niveau du point d’alimentation, le défaut est remonté jusqu’au point d’entrée numérique.
  • Externe - Le capteur est alimenté par une source d’alimentation externe.
  • SSV - Le capteur est alimenté à partir du bornier SSV de ce module.
    Si un court-circuit SSV est détecté, le défaut est remonté jusqu’au point d’entrée numérique.
Durée de filtrage des entrées
Désactivé → Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Durée de filtrage des entrées
Activé → Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Présélection
Indique la valeur, définie dans la balise de sortie Preset, à utiliser pour la valeur prédéfinie du compteur. Cette valeur peut être comprise entre 0 et 2 147 483 647.
Enchaînement à la valeur prédéfinie
Détermine l’action effectuée lorsque la balise d’entrée Count atteint la valeur prédéfinie de la balise de sortie Preset.
  • Si la case est cochée, le compteur compte jusqu’à la valeur prédéfinie, enchaîne à zéro, puis définit le bit Rollover. Le bit Done n’est pas défini.
  • Si la case est décochée, le compteur compte jusqu’à la valeur prédéfinie et définit le bit Done, puis continue de compter jusqu’à la valeur DINT maximale. L’enchaînement est défini lorsque le comptage passe de 2 147 483 647 à 0.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic.
L'affichage
Points
inclut les paramètres suivants pour les points de sortie numérique :
Paramètre
Description
Point
Affiche le numéro du point auquel s’applique cette configuration.
Mode
Affiche le mode du point.
État de sortie en mode Programme
Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode de blocage. En mode Programme ou en mode de blocage, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie se comporte comme suit :
  • Désactivé - La sortie est égale à 0 ou désactivée.
  • Activé - La sortie est égale à 1 ou activée.
  • Maintenir - La sortie conserve le dernier état.
État de sortie en mode Défaut de communication
Détermine le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le module entre en mode Défaut de communication.
  • Désactivé - La sortie est égale à 0 ou désactivée.
  • Activé - La sortie est égale à 1 ou activée.
  • Maintenir - La sortie conserve le niveau actuel.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal