Paramètres de l’affichage Points (5034-UB8)
L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants pour les points désactivés :
Paramètre | Description |
|---|---|
Points désactivés | Affiche les points qui ont été désactivés. |
L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants pour les points d’entrée numérique :
Paramètre | Description |
|---|---|
Point | Affiche le numéro du point auquel s’applique cette configuration. |
Mode | Affiche le mode du point. |
Source d’alimentation | Définit la source d’alimentation à utiliser pour le point.
|
Durée de filtrage des entrées Désactivé → Activé | Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide. |
Durée de filtrage des entrées Activé → Désactivé | Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide. |
Présélection | Indique la valeur, définie dans la balise de sortie Preset, à utiliser pour la valeur prédéfinie du compteur. Cette valeur peut être comprise entre 0 et 2 147 483 647. |
Enchaînement à la valeur prédéfinie | Détermine l’action effectuée lorsque la balise d’entrée Count atteint la valeur prédéfinie de la balise de sortie Preset.
|
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic. |
L'affichage
Points
inclut les paramètres suivants pour les points de sortie numérique :
Paramètre | Description |
|---|---|
Point | Affiche le numéro du point auquel s’applique cette configuration. |
Mode | Affiche le mode du point. |
État de sortie en mode Programme | Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode de blocage. En mode Programme ou en mode de blocage, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie se comporte comme suit :
|
État de sortie en mode Défaut de communication | Détermine le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le module entre en mode Défaut de communication.
|
Activer les diagnostics d’absence de charge | Détermine si la détection d’absence de charge est activée. La fonction d’absence de charge détecte si un fil de signal est déconnecté de l’un de ses borniers RTB ou si le RTB a été retiré. |
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic. |
Fournir une réponse