Paramètres de l’affichage Présentation (5034-UB8, 5034-UB8F)
L’affichage
Présentation
inclut les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Série | Affiche la série du dispositif. |
Révision | Indique la révision du dispositif. |
Détrompage électronique | Indique le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. |
Connexion | Indique le type de connexion et le format de communication. |
Données compatibles MAOC | Indique si les données sont compatibles avec l’instruction Came de sortie bras de mouvement (Motion Arm Output Cam, MAOC). Si les données ne sont pas compatibles avec MAOC, vous ne pouvez pas utiliser ce module avec l’instruction MAOC. Certaines options d’affectation de points ne sont pas disponibles lorsque Oui est sélectionné. |
Affectations de points | Indique le mode de fonctionnement attribué à chaque point. |
Définition du dispositif | Ouvre la boîte de dialogue Définition du dispositif pour modifier les valeurs de révision, de détrompage électronique, de mode point, ainsi que les autres valeurs propres au dispositif. |
Fournir une réponse