Définitions des balises (5034-UB8F)
Le module 5034-UB8F a des balises de configuration, d’entrée, de sortie, d’entrée d’événement et de sortie d’événement. <to be updated>
Nom | Type de données | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
PtxxPowerSource | SINT | Indique la source d’alimentation utilisée pour le point. |
|
Counterxx.InputOffOnFilter | SINT | Durée pendant laquelle un signal doit demeurer à l’état Activé avant que les données d’entrée indiquent l’état Activé. Cette durée est indiquée à l’aide d’une énumération. |
|
Counterxx.InputOnOffFilter | SINT | Durée pendant laquelle un signal doit demeurer à l’état Désactivé avant que les données d’entrée indiquent l’état Désactivé. Cette durée est indiquée à l’aide d’une énumération. |
|
Counterxx.RolloverAtPreset | BOOL | Détermine si le compteur simple enchaînera à 0 à la valeur prédéfinie. |
|
Counterxx.ProgramToFaultEn | BOOL | Détermine si le compteur passe en mode Défaut de communication si un défaut de connexion se produit en mode Programme. |
|
Counterxx.FaultMode | SINT | Sélectionne le comportement que le compteur adopte en cas de défaut de communication. FaultValue définit la valeur à utiliser lorsqu’elle est définie sur une valeur définie par l’utilisateur. |
|
Counterxx.FaultValue | DINT | Définit la valeur que prend le compteur lorsqu’un défaut de communication se produit si FaultMode est défini sur une valeur définie par l’utilisateur. | Toutes les valeurs |
Counterxx.ProgMode | SINT | Sélectionne le comportement que le compteur adopte lorsqu’il passe en mode Programme ou en mode de blocage. ProgValue définit la valeur à utiliser lorsqu’elle est définie sur une valeur définie par l’utilisateur. |
|
Counterxx.ProgValue | DINT | Définit la valeur que prend le compteur lorsque la connexion passe en mode Programme ou en mode de blocage si ProgMode est défini sur une valeur définie par l’utilisateur. | Toutes les valeurs |
Ptxx.InputOffOnFilter | SINT | Durée pendant laquelle un signal doit demeurer à l’état Activé avant que les données d’entrée indiquent l’état Activé. Cette durée est indiquée à l’aide d’une énumération. |
|
Ptxx.InputOnOffFilter | SINT | Durée pendant laquelle un signal doit demeurer à l’état Désactivé avant que les données d’entrée indiquent l’état Désactivé. Cette durée est indiquée à l’aide d’une énumération. |
|
Ptxx.ChatterTime | INT | Valeur de 1 à 10 000 ms par incréments entiers de ms | 1 à 10 000 |
Ptxx.ChatterCount | SINT | Nombre de modifications d’entrée considérées comme du bruit |
|
Ptxx.CaptureOffOnEn | BOOL | Permet de capturer les horodatages de Désactivé à Activé. Si effacé, le point n’enregistre pas les horodatages de Désactivé à Activé. |
|
Ptxx.CaptureOnOffEn | BOOL | Permet de capturer les horodatages de Activé à Désactivé. Si effacé, le point n’enregistre pas les horodatages de Activé à Désactivé. |
|
Ptxx.TimestampLatchEn | BOOL | Détermine si le verrouillage des horodatages est activé. |
L’horodatage est confirmé en copiant la valeur de la balise d’entrée TimestampOffOnNumber/TimestampOnOffNumber vers la balise de sortie TimestampOffOnNumberAck/TimestampOnOffNumberAck. L’accusé de réception efface également TimestampOverflowOffOn/TimestampOverflowOnOff. |
Ptxx.FaultMode | BOOL | Détermine le comportement que le point de sortie adopte en cas de défaut de communication. FaultValue définit la valeur à utiliser lorsqu’elle est définie sur une valeur définie par l’utilisateur. |
|
Ptxx.FaultValue | BOOL | Définit la valeur que la sortie discrète adopte si un défaut de communication survient lorsque FaultMode = 0. |
|
Ptxx.ProgMode | BOOL | Détermine le comportement que le point de sortie adopte lorsqu’il passe en mode Programme ou en mode de blocage. ProgValue définit la valeur à utiliser lorsqu’elle est définie sur une valeur définie par l’utilisateur. |
|
Ptxx.ProgValue | BOOL | Définit la valeur que la sortie adopte lorsque la connexion passe en mode Programme ou en mode de blocage si le bit ProgMode est défini sur une valeur définie par l’utilisateur. |
|
Ptxx.FaultFinalState | BOOL | Lorsque FaultValueStateDuration est différent de zéro, cette option détermine l’état de sortie final une fois que la FaultValueStateDuration configurée dépasse le délai d’attente. |
|
Ptxx.ProgramToFaultEn | BOOL | Détermine l’action de sortie en cas de défaut de connexion lorsque le module est à l'état Programme. La sortie peut demeurer en mode Programme ou passer en état de sécurité en cas de mode Défaut. Si la sortie demeure en mode Programme, le paramètre État de défaut final est ignoré. |
|
Ptxx.FaultValueStateDuration | SINT | Détermine pendant combien de temps l’état du mode Défaut de communication est conservé avant que FaultFinalState soit appliqué. |
|
Pwmxx.Enable | BOOL | Détermine si la sortie est Modulation de largeur d’impulsion ou Sortie numérique. |
|
Pwmxx.CycleCountEn | BOOL | Indique s’il faut arrêter la génération de cycles d’impulsion après un nombre défini ou continuer à générer des cycles d’impulsion jusqu’à l’arrêt. |
|
Pwmxx.ExecuteAllCycles | BOOL | Détermine l’action PWM lorsque O.Ptxx.Data passe à 0. Uniquement applicable lorsque C.Pwmxx.CycleCountEn = 1. |
|
Pwmxx.EnforcePTODutyCycle | BOOL | Indique s’il faut appliquer le cycle de travail spécifique à la sortie de train d'impulsions, qui est fixé à 50 %. |
|
Pwmxx.IdleState | BOOL | Détermine l’état de la sortie lorsque PWM est inactif. |
|
Nom | Type de données | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | État de fonctionnement du module |
|
ConnectionFaulted | BOOL | Indique si la connexion à la cible est active. Le module renvoie toujours un 0 dans ce membre. L’automate remplace le 0 par un 1 lorsque la connexion n’est pas opérationnelle. |
|
DiagnosticActive | BOOL | Indique si des diagnostics sont actifs ou si le seuil de pronostics est atteint. |
|
CIPSyncValid | BOOL | Indique si le module est actuellement synchronisé avec un maître 1588. Un bit défini seul ne peut pas indiquer qu’il est synchronisé avec la même horloge maître de l’automate propriétaire. Vous devez comparer l’ID de l’horloge maître du module et de l’automate propriétaire. |
|
CIPSyncTimeout | BOOL | Indique que le module a déjà été synchronisé avec un maître 1588, mais qu’il ne l’est plus en raison d’un dépassement de délai. |
|
DiagnosticSequenceCount | SINT | Croît chaque fois qu’une condition de diagnostic distincte est détectée et lorsqu’une condition de diagnostic distincte passe de l’état Détecté à l’état Non détecté. | -128 à +127 La valeur 0 est ignorée, sauf pendant la mise sous tension du module. |
Counterxx.Data | BOOL | Indique la valeur actuelle de l’entrée numérique. |
|
Counterxx.Fault | BOOL | Indique que les données compteur sont inexactes et ne peuvent pas être utilisées de manière fiable dans l’application. Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude.
IMPORTANT:
une fois que la condition qui fait passer la balise à 1 est supprimée, cette dernière repasse automatiquement à 0.
|
|
Counterxx.Uncertain | BOOL | Indique que les données du compteur peuvent être inexactes, mais le degré d’inexactitude est inconnu. Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude.
IMPORTANT:
une fois que la condition qui fait passer la balise à 1 est supprimée, cette dernière repasse automatiquement à 0.
|
|
Counterxx.Done | BOOL | Si RolloverAtPreset est défini, indique si Count ≥ Preset. Si RolloverAtPreset n’est pas défini, toujours 0. |
|
Counterxx.Rollover | BOOL | Le compteur a compté jusqu’à la valeur prédéfinie-1 et a continué de compter à partir de 0. Le bit RolloverAck passant de 0 à 1 ou le bit Reset passant de 0 à 1 efface ce bit. |
|
Counterxx.Count | DINT | Nombre de fronts montants du signal d’entrée comptés par le compteur | Toutes les valeurs |
Ptxx.Data (Input mode) | BOOL | Indique la valeur actuelle de l’entrée numérique. |
|
Ptxx.Data (Output mode) | BOOL | Indique la valeur actuelle de la sortie numérique appliquée au niveau de la vis. |
|
Ptxx.Fault | BOOL | Indique que les données du point sont inexactes et ne peuvent pas être utilisées de manière fiable dans l’application. Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude.
IMPORTANT:
une fois que la condition qui fait passer la balise à 1 est supprimée, cette dernière repasse automatiquement à 0.
|
|
Ptxx.Uncertain | BOOL | Indique que les données du point peuvent être inexactes, mais le degré d’inexactitude est inconnu. Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude.
IMPORTANT:
une fois que la condition qui fait passer la balise à 1 est supprimée, cette dernière repasse automatiquement à 0.
|
|
Ptxx.Chatter | BOOL | Indique si l’entrée subit des vibrations selon les paramètres ChatterTime et ChatterCount. |
|
Ptxx.TimestampOverflowOffOn | BOOL | Indique qu’un horodatage de Désactivé à Activé a été perdu. Un horodatage peut être perdu lorsque TimestampLatchEn est défini mais que l’horodatage signalé n’est pas confirmé à temps. | 0 ou 1 |
Ptxx.TimestampOverflowOnOff | BOOL | Indique qu’un horodatage de Activé à Désactivé a été perdu. Un horodatage peut être perdu lorsque TimestampLatchEn est défini mais que l’horodatage signalé n’est pas confirmé à temps. | 0 ou 1 |
Ptxx.CIPSyncValid | BOOL | Indique si le module est actuellement synchronisé avec un maître 1588. Un bit défini seul ne peut pas indiquer qu’il est synchronisé avec la même horloge maître de l’automate propriétaire. Vous devez comparer l’ID de l’horloge maître du module et de l’automate propriétaire. |
|
Ptxx.CIPSyncTimeout | BOOL | Indique que le module a déjà été synchronisé avec un maître 1588, mais qu’il ne l’est plus en raison d’un dépassement de délai. |
|
Ptxx.TimestampOffOnNumber | INT | Identifiant d’horodatage de Désactivé à Activé pour l’horodatage actuellement produit | Toutes les valeurs |
Ptxx.TimestampOnOffNumber | INT | Identifiant d’horodatage de Activé à Désactivé pour l’horodatage actuellement produit | Toutes les valeurs |
Ptxx.TimestampOffOn | LINT | Horodatage 64 bits qui correspond au moment où un changement d’état de Désactivé à Activé a été enregistré à l’entrée | Toutes les valeurs |
Ptxx.TimestampOnOff | LINT | Horodatage 64 bits qui correspond au moment où un changement d’état de Activé à Désactivé a été enregistré à l’entrée | Toutes les valeurs |
Schedule[x].State | SINT | État actuel des balises de planification à l’index x |
|
Schedule[x].ScheduleNumber | SINT | Écho de SequenceNumber de la balise de sortie | Toutes les valeurs |
LateScheduleCount | INT | Nombre de planifications qui arrivent en retard. C’est-à-dire, l’heure d’arrivée est postérieure à l’heure planifiée. Le compteur recommence toutes les 65 535 mises à jour en retard. La sortie est toujours amenée à un nouvel état s’il s’agit de la planification la plus récente pour ce point. Utile pour indiquer que les retards/pertes réseau sont à l’origine de problèmes de planification. | Toutes les valeurs |
LostScheduleCount | INT | Augmente chaque fois que le numéro de séquence de la planification dans la balise de sortie saute une valeur, ce qui peut indiquer une planification perdue. Le compteur recommence toutes les 65 535 mises à jour perdues. | Toutes les valeurs |
EventStatus[x].EventDropped | BOOL | Indique lorsqu’un événement a été rejeté parce que des événements se produisent plus rapidement qu’ils ne sont confirmés. |
|
EventStatus[x].CIPSyncValid | BOOL | Indique si le module est actuellement synchronisé avec un maître 1588. Un bit défini seul ne peut pas indiquer qu’il est synchronisé avec la même horloge maître de l’automate propriétaire. Vous devez comparer l’ID de l’horloge maître du module et de l’automate propriétaire. |
|
EventStatus[x].CIPSyncTimeout | BOOL | Indique que le module a déjà été synchronisé avec un maître 1588, mais qu’il ne l’est plus en raison d’un dépassement de délai. |
|
EventStatus[x].EventReset | BOOL | Lorsque Eventxx.ResetEvent passe de 0 à 1, EventStatus[x].EventReset passe à 1 pour indiquer que la réinitialisation a été reçue et complétée. Il reste à 1 jusqu’à ce que Eventxx.ResetEvent passe à zéro. |
|
EventStatus[x].EventsPending | SINT | Nombre d’événements actuellement mis en file d’attente dans le module. Une valeur supérieure à zéro indique que l’automate ne suit pas actuellement le rythme des événements. | Toutes les valeurs positives |
EventStatus[x].EventNumber | DINT | Comptage en cours des événements, qui augmente de un à chaque nouvel événement temporel. L’initiateur définit Eventxx.EventNumberAck sur Eventxx.EventNumber pour confirmer l’événement. Lorsque le nombre d’événements atteint sa valeur maximale et recommence, il enchaîne à 1, pas à 0. | Toutes les valeurs |
Pwmxx.Active | BOOL | Indique si la sortie génère des impulsions PWM. |
|
Pwmxx.Error | BOOL | Indique si une erreur se produit lors de la génération d’impulsions PWM. |
|
Nom | Type de données | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
Counterxx.Reset | BOOL | Lorsque ce bit passe de 0 à 1, Count et Rollover sont définis sur zéro. |
|
Counterxx.RolloverAck | BOOL | Efface le bit Rollover dans la balise d’entrée lorsqu’elle passe de 0 à 1. |
|
Counterxx.Preset | DINT |
| 0 à 2 147 483 647 |
Ptxx.ResetTimestamps | BOOL | Lorsqu’il passe de 0 à 1, il efface tous les horodatages enregistrés pour le point d’entrée. |
|
Ptxx.TimestampOffOnNumberAck | INT | Identifiant d’horodatage Désactivé vers Activé qui est écrit par l’automate pour indiquer que l’horodatage identifié a été vu et traité. Lorsque le verrouillage est activé et que le numéro d’horodatage reçu de l’automate correspond à l’horodatage le plus récent produit, le module est alors autorisé à produire un nouvel horodatage. | Toutes les valeurs |
Ptxx.TimestampOnOffNumberAck | INT | Identifiant d’horodatage Activé vers Désactivé qui est écrit par l’automate pour indiquer que l’horodatage identifié a été vu et traité. Lorsque le verrouillage est activé et que le numéro d’horodatage reçu de l’automate correspond à l’horodatage le plus récent produit, le module est alors autorisé à produire un nouvel horodatage. | Toutes les valeurs |
Ptxx.Data | BOOL | Données de sortie numérique actuelles à appliquer |
|
Ptxx.ScheduleEn | BOOL | Spécifie l’utilisation des données de sortie normales ou des données planifiées. |
|
TimeBase | LINT | Indique la TimeBase de tous les horaires de planification. Lorsqu’une nouvelle entrée de planification est reçue, le module utilise TimeBase + Schedule[n].TimeOffset pour déterminer l’heure de l’entrée de planification. Une fois que les entrées de planification basées sur la TimeBase actuelle sont renvoyées en écho par le module, une nouvelle TimeBase peut être définie pour incorporer les nouvelles entrées de planification. | Toute valeur positive |
Schedule[x].ID | SINT | Indique quel ordonnanceur matériel utiliser. En général, vous définissez l’ID sur l’index de planification x + 1. Si vous utilisez un ID mais qu’une entrée de planification précédente utilisant le même ID n’est pas encore terminée, la nouvelle entrée de planification remplace la planification précédente. La planification est considérée comme terminée lorsque l’état de la planification est signalé comme Expirée, En retard ou Rejetée. |
|
Schedule[x].SequenceNumber | SINT | Pour chaque nouvelle planification de Schedule[x], le numéro de séquence est augmenté. La séquence attendue pour demander au module d’exécuter une nouvelle planification est :
Une fois que le module reçoit un nouveau numéro de séquence de Schedule[x], il commence à le traiter. | Toutes les valeurs |
Schedule[x].OutputPointSelect | SINT | Sélectionne le point de sortie auquel cette planification s’applique. 0xFF signifie qu’aucun point de sortie n’est sélectionné. | 0 à 7 |
Schedule[x].Data | BOOL | Les données de sortie doivent être appliquées au moment spécifié dans la planification | 0 ou 1 |
Schedule[x].TimeOffset | DINT | Décalage par rapport à l’heure de base de la planification. Pour plus d’informations, consultez la définition de TimeBase. | Toutes les valeurs |
Pwmxx.CycleTime | REAL | Indique la période en secondes d’un cycle d’impulsion. | 10 μs... 30 s |
Pwmxx.DutyCycle | REAL | Indique en pourcentage de la durée du cycle d’impulsion lorsque la sortie est à l’état actif. | 0 à 100 % |
Pwmxx.CycleCountLimit | DINT | Détermine le nombre de cycles d’impulsion à générer en cas de front montant dans les données. Uniquement applicable lorsque C.Pwmxx.CycleCountLimitEn = 1. | 0 à 2 147 483 647 |
Nom | Type de données | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | État de fonctionnement du point |
|
ConnectionFaulted | BOOL | Indique si la connexion à la cible est active. Le module renvoie toujours un 0 dans ce membre. L’automate remplace le 0 par un 1 lorsque la connexion n’est pas opérationnelle. |
|
DiagnosticActive | BOOL | Indique si des diagnostics sont actifs ou si le seuil de pronostics est atteint. |
|
DiagnosticSequenceCount | BOOL | Croît chaque fois qu’une condition de diagnostic distincte est détectée et lorsqu’une condition de diagnostic distincte passe de l’état Détecté à l’état Non détecté. | -128 à +127 La valeur 0 est ignorée, sauf pendant la mise sous tension du module. |
Eventxx.Fault | BOOL | Détecte si le signal correspond à des données correctes. Le défaut est défini sur 1 par l’initiateur lorsque la connexion est perdue. Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude.
IMPORTANT:
une fois que la condition qui fait passer la balise à 1 est supprimée, cette dernière repasse automatiquement à 0.
|
|
Eventxx.Uncertain | BOOL | Indique que les données du point peuvent être inexactes, mais le degré d’inexactitude est inconnu. Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude.
IMPORTANT:
une fois que la condition qui fait passer la balise à 1 est supprimée, cette dernière repasse automatiquement à 0.
|
|
Eventxx.EventDropped | BOOL | Indique lorsqu’un événement a été rejeté parce que des événements se produisent plus rapidement qu’ils ne sont confirmés. |
|
Eventxx.EventRising | BOOL | Indique si un événement se déclenche lorsqu’une transition de l’entrée entraîne une correspondance avec le modèle d’événement. |
|
Eventxx.EventFalling | BOOL | Indique si un événement se déclenche lorsqu’une transition de l’entrée annule la correspondance avec le modèle d’événement. |
|
Eventxx.CIPSyncValid | BOOL | Indique si le module est actuellement synchronisé avec un maître 1588. Un bit défini seul ne peut pas indiquer qu’il est synchronisé avec la même horloge maître de l’automate propriétaire. Vous devez comparer l’ID de l’horloge maître du module et de l’automate propriétaire. |
|
Eventxx.CIPSyncTimeout | BOOL | Indique que le module a déjà été synchronisé avec un maître 1588, mais qu’il ne l’est plus en raison d’un dépassement de délai. |
|
Eventxx.EventsPending | SINT | Nombre d’événements actuellement mis en file d’attente dans le module. Une valeur supérieure à zéro indique que l’automate ne suit pas actuellement le rythme des événements. | Toutes les valeurs positives |
Eventxx.EventNumber | DINT | Comptage en cours des événements, qui augmente de un à chaque nouvel événement temporel. L’initiateur définit Eventxx.EventNumberAck sur Eventxx.EventNumber pour confirmer l’événement. Lorsque le nombre d’événements atteint sa valeur maximale et recommence, il enchaîne à 1, pas à 0. | Toutes les valeurs |
Eventxx.EventTimestamp | LINT | Heure à laquelle l’événement s’est produit | Toutes les valeurs positives |
Eventxx.PtxxData | BOOL | Indique la valeur de données de l’entrée Pointxx lorsque l’événement est déclenché. |
|
Eventxx.CounterxxDone | BOOL | Indique le statut Terminé de Compteurxx lorsque l’événement est déclenché. |
|
Eventxx.PtxxFault | BOOL | Indique l’état de défaut de l’entrée Pointxx lorsque l’événement est déclenché. |
|
Eventxx.CounterxxFault | BOOL | Indique l’état de défaut de Compteurxx lorsque l’événement est déclenché. |
|
Nom | Type de données | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
Eventxx.En | BOOL | Lorsque défini, la définition de déclencheur d’événement correspondante est active et les événements sont déclenchés lorsque les conditions correspondent à la définition. |
|
Eventxx.EventRisingEn | BOOL | Déclenche un événement à chaque fois que les conditions répondent à la définition du déclencheur d’événement suite à une modification de condition. | Les valeurs (EventRisingEn, EventFallingEn) représentent :
|
Eventxx.EventFallingEn | BOOL | Déclenche un événement à chaque fois que les conditions ne répondent pas à la définition du déclencheur d’événement suite à une modification de condition. | |
Eventxx.LatchEn | BOOL | Lorsque défini, les événements sont verrouillés jusqu’à ce qu’ils soient confirmés. Lorsque cette option n’est pas définie, les nouveaux événements écrasent les anciens. |
|
Eventxx.ResetEvent | BOOL | Une transition de 0 à 1 réinitialise tous les événements et efface la file d’attente d’événements sur Événementxx. |
|
Eventxx.IndependentConditionTriggerEn | SINT | Détermine si une modification de l’état d’entrée ou un modèle de changements d’état d’entrée déclenche un événement. |
|
Eventxx.EventNumberAck | DINT | L’automate écrit EventNumber dans EventNumberAck pour indiquer la réception de l’événement. | Toutes les valeurs |
Eventxx.PtxxDataSelect | BOOL | Détermine si l’entrée participe au déclenchement de l’événement. |
|
Eventxx.CounterxxSelect | BOOL | Détermine si le compteur participe au déclenchement de l’événement. |
|
Eventxx.PtxxDataValue | BOOL | Détermine l’état de l’entrée à vérifier après la transition. |
|
Eventxx.CounterxxDataValue | BOOL | Détermine l’état Terminé du compteur à vérifier après la transition. |
|
Fournir une réponse