Paramètres de l’affichage Diagnostics Pointxx (5034-UB8F)

L’affichage
Diagnostics Pointxx
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Un défaut existe
Indique si un défaut est présent.
Données incertaines
Indique que le module fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement désignée ou que les données sont sous contrôle manuel ou d’outrepassement.
Alimentation externe
Indique si une alimentation externe est présente sur le point.
Horodatage d’activation d’alimentation externe
Indique l’horodatage de la dernière activation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = année
  • MM = mois
  • JJ = jour
  • HH = heure (24 heures)
  • mm = minutes
  • SS = secondes
  • mmm = millisecondes
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée.
Horodatage de désactivation d’alimentation externe
Indique l’horodatage de la dernière désactivation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = année
  • MM = mois
  • JJ = jour
  • HH = heure (24 heures)
  • mm = minutes
  • SS = secondes
  • mmm = millisecondes
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée.
Défaut de court-circuit
Indique si le point présente un défaut de court-circuit.
Horodatage de défaut de court-circuit
Indique l’horodatage du dernier défaut de court-circuit au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = année
  • MM = mois
  • JJ = jour
  • HH = heure (24 heures)
  • mm = minutes
  • SS = secondes
  • mmm = millisecondes
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée.
Court-circuit de la source d’alimentation
Indique si le point présente un défaut de court-circuit de la source d’alimentation.
Lorsque la source d’alimentation du point est configurée en tant que module SSV, en cas de présence d’un défaut, ce paramètre indique que le module SSV est en court-circuit.
Lorsque la source d’alimentation du point est configurée comme Pointxx, en cas de présence d’un défaut, ce paramètre indique que le point est en court-circuit.
Horodatage de court-circuit de la source d’alimentation
Indique l’horodatage du dernier défaut de court-circuit de la source d’alimentation au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = année
  • MM = mois
  • JJ = jour
  • HH = heure (24 heures)
  • mm = minutes
  • SS = secondes
  • mmm = millisecondes
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal