Paramètres de l’affichage Diagnostics Pointxx (5034-UB8)
L’affichage
Diagnostics Pointxx
inclut les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Un défaut existe | Indique si un défaut est présent. |
Données incertaines | Indique que le module fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement désignée ou que les données sont sous contrôle manuel ou d’outrepassement. |
Alimentation externe | Indique si une alimentation externe est présente sur le point. |
Horodatage d’activation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière activation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Horodatage de désactivation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière désactivation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Défaut de court-circuit | Indique si le point présente un défaut de court-circuit. |
Horodatage de défaut de court-circuit | Indique l’horodatage du dernier défaut de court-circuit au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
|
Défaut d’absence de charge | Indique si le point présente un défaut d’absence de charge. |
Horodatage de défaut d’absence de charge | Affiche l’horodatage du dernier défaut d’absence de charge au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
|
Court-circuit de la source d’alimentation | Indique si le point présente un défaut de court-circuit de la source d’alimentation. Lorsque la source d’alimentation du point est configurée en tant que module SSV, en cas de présence d’un défaut, ce paramètre indique que le module SSV est en court-circuit. Lorsque la source d’alimentation du point est configurée comme Pointxx, en cas de présence d’un défaut, ce paramètre indique que le point est en court-circuit. |
Horodatage de court-circuit de la source d’alimentation | Indique l’horodatage du dernier défaut de court-circuit de la source d’alimentation au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
|
Fournir une réponse