Paramètres de l’affichage Définition du dispositif - Affectations de points (5034-UB8)
L’affichage
Affectations de points
de la boîte de dialogue Définition du dispositif inclut les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Point | Affiche le numéro du point auquel s’applique cette configuration. |
Mode sélectionné | Sélectionnez le mode de fonctionnement du point ou désactivez ce dernier s’il n’est pas utilisé. Lorsque l’option Données compatibles MAOC est configurée sur Non :
Lorsque l’option Données compatibles MAOC est configurée sur Oui :
|
Fournir une réponse