Paramètres de l’affichage Définition du dispositif - Affectations de points (5034-UB8F)

L’affichage
Affectations de points
de la boîte de dialogue Définition du dispositif inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Point
Affiche le numéro du point auquel s’applique cette configuration.
Mode sélectionné
Sélectionnez le mode de fonctionnement du point ou désactivez ce dernier s’il n’est pas utilisé.
Lorsque l’option Données compatibles MAOC est configurée sur Non :
  • Désactivé
  • Sortie
  • Sortie, PWM
  • Entrée
  • Entrée, horodatage
  • Entrée, compteur
  • Alimentation
Lorsque l’option Données compatibles MAOC est configurée sur Oui :
  • Désactivé
  • Sortie, programmée
  • Entrée
  • Alimentation
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal