Paramètres de l’affichage Définition du dispositif - Présentation (5034-UB8)
L’affichage
Présentation
de la boîte de dialogue Définition du dispositif inclut les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Type de dispositif | Affiche la référence catalogue et le type du dispositif. |
Nom | Saisissez un nom de dispositif conforme à la norme IEC 61131. |
Description | Saisissez la description du dispositif. |
Emplacement | Spécifie le numéro d’emplacement du dispositif. |
Série | Spécifie la série du dispositif. |
Révision | Spécifie les révisions majeure et mineure du dispositif. La plage autorisée pour la révision mineure est comprise entre 001 et 255. |
Détrompage électronique | Définit le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit. Les valeurs valides incluent :
ATTENTION:
Soyez prudent lorsque vous utilisez l’option Désactiver le détrompage. Utilisée incorrectement, cette option peut causer des blessures physiques voire la mort, et des dégâts matériels ou des pertes financières. Nous vous recommandons vivement de ne pas utiliser l’option Désactiver le détrompage.
Si vous utilisez l’option Désactiver le détrompage, vous devez impérativement savoir si le dispositif utilisé peut répondre aux besoins fonctionnels de l’application. Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix 5000, publication LOGIX-AT001. |
Connexion | Définit le type de connexion ou le format de communication. Les options disponibles sont :
|
Données compatibles MAOC | Indique si les données sont compatibles avec l’instruction Came de sortie bras de mouvement (Motion Arm Output Cam, MAOC). Si les données ne sont pas compatibles avec MAOC, vous ne pouvez pas utiliser ce module avec l’instruction MAOC. Certaines options d’affectation de points ne sont pas disponibles lorsque Oui est sélectionné. |
Fournir une réponse