Définitions des balises (5034-OW4I)

Les modules 5034-OW4I ont des balises de configuration, d’entrée et de sortie.
Balises de configuration
Nom
Type de données
Définition
Valeurs valides
Ptxx.FaultMode
BOOL
Sélectionne le comportement que le point de sortie adopte en cas de défaut de communication. FaultValue définit la valeur à utiliser lorsqu’elle est définie sur une valeur définie par l’utilisateur.
  • 0 = Passer à la valeur définie par l’utilisateur
  • 1 = Maintenir le dernier état
Ptxx.FaultValue
BOOL
Définit la valeur que la sortie discrète adopte si un défaut de communication survient lorsque FaultMode = 0.
  • 0 = Désactivé
  • 1 = Activé
Ptxx.ProgMode
BOOL
Sélectionne le comportement que le point de sortie adopte lorsqu’il passe en mode Programme ou en mode de blocage. ProgValue définit la valeur à utiliser lorsqu’elle est définie sur une valeur définie par l’utilisateur.
  • 0 = Passer à la valeur définie par l’utilisateur
  • 1 = Maintenir le dernier état
Ptxx.ProgValue
BOOL
Définit la valeur que la sortie adopte lorsque la connexion passe en mode Programme ou en mode de blocage si le bit ProgMode est défini sur une valeur définie par l’utilisateur.
  • 0 = L’état de sortie est Désactivé en mode Programme ou en mode de blocage
  • 1 = L’état de sortie est Activé en mode Programme ou en mode de blocage
Ptxx.FaultFinalState
BOOL
Lorsque FaultValueStateDuration est différent de zéro, cette option détermine l’état de sortie final une fois que la FaultValueStateDuration configurée dépasse le délai d’attente.
  • 0 = L’état de sortie est Désactivé après l’expiration du délai de FaultValueStateDuration
  • 1 = L’état de sortie est Activé après l’expiration du délai de FaultValueStateDuration
Ptxx.ProgramToFaultEn
BOOL
Détermine si une sortie passe en mode Défaut de communication si un défaut de connexion se produit en mode Programme.
  • 0 = Rester en mode Programme
  • 1 = Passer en mode Défaut de communication
Ptxx.FaultValueStateDuration
SINT
Cette valeur détermine pendant combien de temps l’état du mode Défaut de communication est conservé avant que FaultFinalState soit appliqué.
  • 0 = Maintenir indéfiniment
  • 1 = 1 s
  • 2 = 2 s
  • 5 = 5 s
  • 10 = 10 s
Balises d’entrée
Nom
Type de données
Définition
Valeurs valides
RunMode
BOOL
État de fonctionnement du module
  • 0 = Inactif - Cela signifie l’un des éléments suivants :
    • La connexion n’est pas établie.
    • La connexion a été établie mais le module n’a pas commencé à produire des données pour la connexion.
    • Comme l’automate est en mode Programme, le module n’applique pas de nouvelles données de balise de sortie mais applique à la place l’état du point de sortie en mode Programme.
  • 1 = Actif - Cela signifie ce qui suit :
    • La connexion est établie.
    • Le module produit des données pour la connexion.
    • Les données des balises de sortie sont appliquées.
ConnectionFaulted
BOOL
Indique si la connexion à la cible est active.
Le module renvoie toujours un 0 dans ce membre. L’automate remplace le 0 par un 1 lorsque la connexion n’est pas opérationnelle.
  • 0 = La connexion est établie.
  • 1 = La connexion n’est pas en cours d’exécution.
DiagnosticActive
BOOL
Indique si des diagnostics sont actifs ou si le seuil de pronostics est atteint.
  • 0 = Aucun diagnostic n'est actif.
  • 1 = Un ou plusieurs diagnostics sont actifs ou le seuil de pronostics est atteint.
DiagnosticSequenceCount
SINT
Croît chaque fois qu’une condition de diagnostic distincte est détectée et lorsqu’une condition de diagnostic distincte passe de l’état Détecté à l’état Non détecté.
-128 à +127
La valeur 0 est ignorée, sauf pendant la mise sous tension du module.
Ptxx.Data
BOOL
Écho de la valeur de sortie de relais numérique actuelle
  • 0 = Désactivé
  • 1 = Activé
Ptxx.Fault
BOOL
Indique que les données du point sont inexactes et ne peuvent pas être utilisées de manière fiable dans l’application.
Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude.
IMPORTANT: une fois que la condition qui fait passer la balise à 1 est supprimée, cette dernière repasse automatiquement à 0.
  • 0 = Fonctionnel
  • 1 = Mauvais, entraîne un défaut
Ptxx.Uncertain
BOOL
Indique que les données du point peuvent être inexactes, mais le degré d’inexactitude est inconnu.
Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude.
IMPORTANT: une fois que la condition qui fait passer la balise à 1 est supprimée, cette dernière repasse automatiquement à 0.
  • 0 = Bonnes données
  • 1 = Données incertaines
Balises de sortie
Nom
Type de données
Définition
Valeurs valides
Ptxx.Data
BOOL
Données de sortie numérique actuelles à appliquer
  • 0 = Désactivé
  • 1 = Activé
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal