Définitions des balises (5034-OB4)
Le module 5034-OB4 a des balises de configuration, d’entrée et de sortie.
Nom | Type de données | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
Ptxx.FaultMode | BOOL | Sélectionne le comportement que le point de sortie adopte en cas de défaut de communication. FaultValue définit la valeur à utiliser lorsqu’elle est définie sur une valeur définie par l’utilisateur. |
|
Ptxx.FaultValue | BOOL | Définit la valeur que la sortie discrète adopte si un défaut de communication survient lorsque FaultMode = 0. |
|
Ptxx.ProgMode | BOOL | Sélectionne le comportement que le point de sortie adopte lorsqu’il passe en mode Programme ou en mode de blocage. ProgValue définit la valeur à utiliser lorsqu’elle est définie sur une valeur définie par l’utilisateur. |
|
Ptxx.ProgValue | BOOL | Définit la valeur que la sortie adopte lorsque la connexion passe en mode Programme ou en mode de blocage si le bit ProgMode est défini sur une valeur définie par l’utilisateur. |
|
Ptxx.FaultFinalState | BOOL | Lorsque FaultValueStateDuration est différent de zéro, cette option détermine l’état de sortie final une fois que la FaultValueStateDuration configurée dépasse le délai d’attente. |
|
Ptxx.ProgramToFaultEn | BOOL | Détermine si une sortie passe en mode Défaut de communication si un défaut de connexion se produit en mode Programme. |
|
Ptxx.NoLoadEn | BOOL | Active la détection d’absence de charge pour les points de sortie. |
|
Ptxx.FaultValueStateDuration | SINT | Cette valeur détermine pendant combien de temps l’état du mode Défaut de communication est conservé avant que FaultFinalState soit appliqué. |
|
Nom | Type de données | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | État de fonctionnement du module |
|
ConnectionFaulted | BOOL | Indique si la connexion à la cible est active. Le module renvoie toujours un 0 dans ce membre. L’automate remplace le 0 par un 1 lorsque la connexion n’est pas opérationnelle. |
|
DiagnosticActive | BOOL | Indique si des diagnostics sont actifs ou si le seuil de pronostics est atteint. |
|
Incertain (Données empaquetées) | BOOL | Indique si le module fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement désignée ou si les données sont sous contrôle manuel ou d’outrepassement. |
|
DiagnosticSequenceCount | SINT | Croît chaque fois qu’une condition de diagnostic distincte est détectée et lorsqu’une condition de diagnostic distincte passe de l’état Détecté à l’état Non détecté. | -128 à +127 La valeur 0 est ignorée, sauf pendant la mise sous tension du module. |
Ptxx.Data PtxxData (Données empaquetées) | BOOL | Écho de la valeur de sortie numérique actuelle |
|
Données (données empaquetées) | INT | Indique les valeurs actuelles pour tous les points du module. Chaque bit représente 1 point. Par exemple, Bit.3 représente les données de Point03. | Pour chaque point :
|
Ptxx.Fault PtxxFault (Données empaquetées) | BOOL | Indique que les données du point sont inexactes et ne peuvent pas être utilisées de manière fiable dans l’application. Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude.
IMPORTANT:
une fois que la condition qui fait passer la balise à 1 est supprimée, cette dernière repasse automatiquement à 0.
|
|
Défaut (données empaquetées) | INT | Indique l’état de défaut de tous les points du module. Chaque bit représente 1 point. Par exemple, Bit.3 représente l’état de défaut de Point03. L’état de défaut indique que les données du point sont inexactes et ne peuvent pas être utilisées de manière fiable dans l’application. Si le bit pour un point est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude.
IMPORTANT:
une fois que la condition qui fait passer la balise à 1 est supprimée, cette dernière repasse automatiquement à 0.
| Pour chaque point :
|
Ptxx.Uncertain | BOOL | Indique que les données du point peuvent être inexactes, mais le degré d’inexactitude est inconnu. Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude.
IMPORTANT:
une fois que la condition qui fait passer la balise à 1 est supprimée, cette dernière repasse automatiquement à 0.
|
|
Ptxx.NoLoad | BOOL | Indique qu’un fil de signal est déconnecté de l’un des borniers RTB ou que le RTB a été retiré. |
|
Ptxx.ShortCircuit | BOOL | Indique un court-circuit ou une surintensité en sortie. |
|
Nom | Type de données | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
Ptxx.Data PtxxData (Données empaquetées) | BOOL | Données de sortie numérique actuelles à appliquer |
|
Données (données empaquetées) | INT | Indique les valeurs actuelles pour tous les points du module. Chaque bit représente 1 point. Par exemple, Bit.3 représente les données de Point03. | Pour chaque point :
|
Fournir une réponse