Définitions des balises de sortie - 5034-OF4

Balises de sortie - 5034-OF4
Nom
Type de données
Définition
Valeurs valides
Chxx.LLimitAlarmUnlatch
BOOL
Déverrouille une alarme de limite basse verrouillée lorsque le bit passe de 0 à 1 pour la première fois.
0 = L’alarme reste verrouillée
1 = L’alarme est déverrouillée
Chxx.HLimitAlarmUnlatch
BOOL
Déverrouille une alarme de limite haute verrouillée lorsque le bit passe de 0 à 1 pour la première fois.
0 = L’alarme reste verrouillée
1 = L’alarme est déverrouillée
Chxx.RampAlarmUnlatch
BOOL
Déverrouille une alarme de rampe verrouillée lorsque le bit passe de 0 à 1 pour la première fois.
0 = L’alarme reste verrouillée
1 = L’alarme est déverrouillée
Chxx.Calibrate
BOOL
Lance le processus de calibrage.
Cette balise doit rester définie jusqu’à ce que des valeurs valides de référence basse et de référence haute soient appliquées au canal.
0 = Ne pas démarrer le processus de calibrage
1 = Démarre le processus de calibrage
Chxx.CalOutputLowRef
BOOL
Une transition de 0 à 1 commande au canal de produire le point de référence basse de calibrage pour la plage de sortie de courant ou de tension choisie.
0 = Ne pas produire le signal de référence basse de calibrage
1 = Produire le signal de référence basse de calibrage
Ne définissez pas cette balise et la balise CalOutputHighRef sur 1 simultanément.
Chxx.CalOutputHighRef
BOOL
Une transition de 0 à 1 commande au canal de produire le point de référence haute de calibrage pour la plage de sortie de courant ou de tension choisie.
0 = Ne pas produire le signal de référence haute de calibrage
1 = Signal de référence haute de calibrage de sortie
Ne définissez pas cette balise et la balise CalOutputLowRef sur 1 simultanément.
Chxx.CalLowRefPassed
BOOL
Une transition de 0 à 1 indique que les données de la balise de sortie Chxx.Data contiennent la valeur de référence basse enregistrée pour le canal qui est utilisée par le module pour le calibrage.
0 = Pas d’envoi d’un signal de référence basse de calibrage enregistré dans les données de sortie
1 = Envoi d’un signal de référence basse de calibrage enregistré dans les données de sortie pour vérification de calibrage
Chxx.CalHighRefPassed
BOOL
Une transition de 0 à 1 indique que les données de la balise de sortie Chxx.Data contiennent la valeur de référence haute enregistrée pour le canal qui est utilisée par le module pour le calibrage.
0 = Pas d’envoi d’un signal de référence haute de calibrage enregistré dans les données de sortie
1 = Envoi d’un signal de référence haute de calibrage enregistré dans les données de sortie pour vérification de calibrage
Chxx.CalFinish
BOOL
Le changement de la valeur des données déclenche la fin du processus de calibrage par le canal, en appliquant les références basse et haute valides reçues.
Le canal quitte l’état Calibrage si l’opération réussit.
0 = Ne pas terminer le processus de calibrage
1 = Terminer le processus de calibrage
Chxx.Data
REAL
Valeur convertie en signal sur le RTB en unités d’ingénierie mises à l’échelle.
Toute valeur
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal