Définitions des balises d’entrée - 5034-OF4
Nom | Type de données | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | État de fonctionnement du canal | 0 = En attente 1 = Exécution Lorsque la valeur est 0, cela signifie l’un des éléments suivants :
Lorsque la valeur est 1, cela signifie ce qui suit :
|
ConnectionFaulted | BOOL | Indique si la connexion est active. Le module définit cette balise sur 0 lorsqu’il est connecté. Si le module n’est pas connecté, il modifie la balise en 1. | 0 = Une connexion existe entre le module et l’automate 1 = La connexion a expiré ou est bloquée. |
DiagnosticActive | BOOL | Indique si des diagnostics sont actifs ou si le seuil de pronostics est atteint. | 0 = Aucun diagnostic actif 1 = Un ou plusieurs diagnostics sont actifs ou le seuil de pronostics est atteint. |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Croît chaque fois qu’une condition de diagnostic distincte est détectée et lorsqu’une condition de diagnostic distincte passe de l’état Détecté à l’état Non détecté. | -128 à +127 La valeur 0 est ignorée, sauf pendant la mise sous tension du module. |
Chxx.Fault | BOOL | Indique que les données du canal sont inexactes et ne peuvent pas être utilisées de manière fiable dans l’application. Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude.
IMPORTANT:
une fois que la condition qui fait passer la balise à 1 est supprimée, cette dernière repasse automatiquement à 0.
| 0 = Aucun défaut 1 = Un défaut existe |
Chxx.Uncertain | BOOL | Indique que les données du canal peuvent être inexactes, mais le degré d’inexactitude est inconnu. Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude.
IMPORTANT:
une fois que la condition qui fait passer la balise à 1 est supprimée, cette dernière repasse automatiquement à 0.
| 0 = Données correctes 1 = Validité des données incertaine |
Chxx.NoLoad | BOOL | Le fil du signal est déconnecté du canal ou si le RTB a été retiré du module. Cette condition n’est détectée que lorsque le canal est utilisé en mode courant. | 0 = Pas de condition d’absence de charge 1 = Une condition d’absence de charge existe |
Chxx.ShortCircuit | BOOL | Une condition de court-circuit ou de surintensité existe. Cette condition n’est détectée que lorsque le canal est utilisé en mode tension. | 0 = Absence de condition de court-circuit ou de surintensité 1 = Une condition de court-circuit ou de surintensité existe |
Chxx.OverTemperature | BOOL | Non applicable à ce module | S/O |
Chxx.FieldPowerOff | BOOL | L’alimentation externe est absente dans le canal. | 0 = Présence d’alimentation externe 1 = Absence d’alimentation externe |
Chxx.InHold | BOOL | Indique que le canal est actuellement maintenu jusqu’à ce que la valeur des données reçues se trouve à 0,1 % de la pleine échelle de plage de la valeur des données actuelle. | 0 = Le canal n’est pas maintenu 1 = Le canal est maintenu |
Chxx.NotANumber | BOOL | Indique que la dernière valeur reçue pour la valeur des données de sortie du canal n’était pas un nombre. | 0 = Les dernières données reçues du canal étaient un nombre 1 = Les dernières données reçues du canal n’étaient pas un nombre |
Chxx.Underrange | BOOL | Indique que les données de sortie commandées dans la balise de sortie sont en dessous du seuil inférieur de la plage. Lorsque cela se produit, le signal de sortie réel est limité au niveau du seuil ou de la limite basse configurée (la valeur la plus élevée étant retenue). | 0 = Les données de sortie commandées ne sont pas en dessous du seuil inférieur de la plage 1 = Les données de sortie commandées sont en dessous du seuil inférieur de la plage |
Chxx.Overrange | BOOL | Indique que les données de sortie commandées dans la balise de sortie sont au-dessus du seuil supérieur de la plage. Lorsque cela se produit, le signal de sortie réel est limité au niveau du seuil ou de la limite haute configurée (la valeur la plus basse étant retenue). | 0 = Les données de sortie commandées ne sont pas au-dessus du seuil supérieur de la plage 1 = Les données de sortie commandées sont au-dessus du seuil supérieur de la plage |
Chxx.LLimitAlarm | BOOL | Se déclenche lorsque la valeur de sortie demandée est en dessous de la valeur de limite basse configurée. Elle reste définie jusqu’à ce que la sortie demandée passe audessus de la limite basse. Si la balise Chxx.AlarmDisable est définie sur 1, c’est-à-dire que le signal de sortie est toujours bloqué à la valeur de limite basse. Mais l’alarme de limite basse n’est pas déclenchée. | 0 = L’alarme n’est pas déclenchée 1 = L’alarme est déclenchée |
Chxx.HLimitAlarm | BOOL | Se déclenche lorsque la valeur de sortie demandée est au-dessus de la valeur de limite haute configurée. Elle reste définie jusqu’à ce que la sortie demandée passe sous la limite haute. Si la balise Chxx.AlarmDisable est définie sur 1, c’est-à-dire que le signal de sortie est toujours bloqué à la valeur de limite haute. Mais l’alarme de limite haute n’est pas déclenchée. | 0 = L’alarme n’est pas déclenchée 1 = L’alarme est déclenchée |
Chxx.RampAlarm | BOOL | Indique que la sortie analogique a reçu une commande pour modifier la valeur de telle sorte que le taux de rampe maximal soit dépassé. | 0 = L’alarme n’est pas déclenchée 1 = L’alarme est déclenchée |
Chxx.CalFault | BOOL | Indique que la dernière tentative de calibrage pour ce canal a échoué. Cette balise est effacée, c’est-à-dire mise à 0, lorsque le module est mis hors et sous tension ou qu’un calibrage réussi est effectué pour la plage sur le canal. | 0 = Le calibrage n’a pas échoué 1 = Le calibrage a échoué |
Chxx.Calibrating | BOOL | Indique que le canal est en cours de calibrage. | 0 = Le canal n’est pas en cours de calibrage 1 = Le canal est en cours de calibrage |
Chxx.CalGoodLowRef | BOOL | Indique qu’une mesure de référence basse valide a été transmise au module via la balise de sortie.
IMPORTANT:
Cette balise est uniquement disponible lorsque vous utilisez le type de connexion Données avec calibrage dans la définition du dispositif. Si vous utilisez le type de connexion Données, cette balise n’apparaît pas dans les balises du module.
| 0 = Un signal de référence basse valide n’a pas été échantillonné sur ce canal 1 = Un signal de référence basse valide a été échantillonné sur ce canal |
Chxx.CalBadLowRef | BOOL | Indique qu’un signal de référence basse non valide a été échantillonné sur ce canal. Vous devez corriger cette condition pour calibrer correctement le module. Si le calibrage est interrompu avec un signal de référence basse non valide, la balise Chxx.CalFault est définie pour ce canal jusqu’à ce qu’un calibrage réussisse.
IMPORTANT:
Cette balise est uniquement disponible lorsque vous utilisez le type de connexion Données avec calibrage dans la définition du dispositif. Si vous utilisez le type de connexion Données, cette balise n’apparaît pas dans les balises du module.
| 0 = Un signal de référence basse non valide n’a pas été échantillonné sur ce canal 1 = Un signal de référence basse non valide a été échantillonné sur ce canal |
Chxx.CalGoodHighRef | BOOL | Indique qu’une mesure de référence haute valide a été transmise au module via la balise de sortie.
IMPORTANT:
Cette balise est uniquement disponible lorsque vous utilisez le type de connexion Données avec calibrage dans la définition du dispositif. Si vous utilisez le type de connexion Données, cette balise n’apparaît pas dans les balises du module.
| 0 = Un signal de référence haute valide n’a pas été échantillonné sur ce canal 1 = Un signal de référence haute valide a été échantillonné sur ce canal |
Chxx.CalBadHighRef | BOOL | Indique qu’un signal de référence haute non valide a été échantillonné sur ce canal. Vous devez corriger cette condition pour calibrer correctement le module. Si le calibrage est interrompu avec un signal de référence haute non valide, la balise Chxx.CalFault est définie pour ce canal jusqu’à ce qu’un calibrage réussisse.
IMPORTANT:
Cette balise est uniquement disponible lorsque vous utilisez le type de connexion Données avec calibrage dans la définition du dispositif. Si vous utilisez le type de connexion Données, cette balise n’apparaît pas dans les balises du module.
| 0 = Un signal de référence haute non valide n’a pas été échantillonné sur ce canal 1 = Un signal de référence haute non valide a été échantillonné sur ce canal |
Chxx.CalSuccessful | BOOL | Indique que le calibrage sur ce canal est terminé et que l’état Calibrage a été quitté. Cette balise reste définie après un calibrage valide tant que la connexion est ouverte.
IMPORTANT:
Cette balise est uniquement disponible lorsque vous utilisez le type de connexion Données avec calibrage dans la définition du dispositif. Si vous utilisez le type de connexion Données, cette balise n’apparaît pas dans les balises du module.
| 0 = Le calibrage n’a pas réussi 1 = L’un des éléments suivantes :
|
Chxx.Data | REAL | Indique la valeur de signal actuellement produite au niveau du RTB en unités d’ingénierie mises à l’échelle. | Toute valeur |
Chxx.RollingTimestamp | INT | Temporisateur 15 bits s’exécutant en continu qui compte en millisecondes. Chaque fois que la valeur d’écho des données change, le module de sortie met à jour la valeur de RollingTimestamp. | 0 à 32767 |
Fournir une réponse