Définitions des balises de configuration - 5034-OF4
Nom | Type de données | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
Chxx.Range | SINT | Plage de fonctionnement du canal |
|
Chxx.AlarmDisable | BOOL | Désactive toutes les alarmes sur le canal. | 0 = Les alarmes sont activées 1 = Les alarmes sont désactivées |
Chxx.LimitAlarmLatchEn | BOOL | Configure le verrouillage des alarmes de limite jusqu’à ce qu’elles soient explicitement déverrouillées. | 0 = Verrouillage désactivé 1 = Verrouillage activé |
Chxx.RampAlarmLatchEn | BOOL | Verrouille l’alarme de rampe si elle est définie afin qu’elle ne s’efface que lorsqu’elle est explicitement déverrouillée. | 0 = Verrouillage désactivé 1 = Verrouillage activé |
Chxx.NoLoadEn | BOOL | Active le diagnostic d’absence de charge d’entrée. | 0 = Désactivé 1 = Activé |
Chxx.Disable | BOOL | Désactive le canal. | 0 = Le canal est activé 1 = Le canal est désactivé |
Chxx.FaultMode | BOOL | Détermine l’action de sortie en cas de défaut de connexion. Lorsque le défaut se produit, la sortie conserve son dernier état ou passe à la valeur définie dans le paramètre Valeur de défaut. Le canal continue le mode Défaut pendant la durée définie dans le paramètre Durée de l’état de la valeur de défaut. | 0 = Passer à la valeur définie par l’utilisateur 1 = Maintenir le dernier état |
Chxx.ProgMode | BOOL | Détermine l’action de sortie lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode de blocage. Lors de la transition vers le mode Programme, la sortie conserve son dernier état ou passe à la valeur définie dans le paramètre Valeur Programme. | 0 = Passer à la valeur définie par l’utilisateur 1 = Maintenir le dernier état |
Chxx.ProgramToFaultEn | BOOL | Détermine l’action du canal en cas de défaut de connexion lorsque le module est dans un état sécurisé du mode Programme. Le canal peut rester à un état sécurisé du mode Programme ou passer à un état sécurisé du mode Défaut de communication. Si le canal reste à un état sécurisé du mode Programme, le paramètre État de défaut final est ignoré. | 0 = Reste à l’état Programme 1 = Passe à l’état sécurisé du mode Défaut |
Chxx.FaultValueStateDuration | SINT | Détermine la durée de conservation de la valeur du paramètre FaultMode ou FaultValue avant le passage à l’état de défaut final. |
|
Chxx.FaultValue | REAL | Valeur adoptée par la sortie si les événements suivants se produisent :
| Toute valeur |
Chxx.ProgValue | REAL | Valeur adoptée par le canal si les événements suivants se produisent :
| Toute valeur |
Chxx.FaultFinalState | REAL | Lorsque FaultValueStateDuration est différent de zéro, cette valeur détermine l’état de sortie final une fois que la FaultValueStateDuration configurée dépasse le délai d’attente. | Toute valeur |
Chxx.RampInRun | BOOL | Active la sortie en rampe lorsque le module est en mode Exécution. Les changements de sortie en mode Exécution sont limités à la valeur Taux de rampe maximal. | 0 = Effet de rampe désactivé 1 = Effet de rampe activé en mode Exécution |
Chxx.RampToProg | BOOL | Active la sortie en rampe lorsque l’automate passe en mode Programme. Les changements de sortie en mode Programme sont limités à la valeur Taux de rampe maximal. | 0 = Effet de rampe désactivé 1 = Effet de rampe activé vers l’état de mode Programme |
Chxx.RampToFault | BOOL | Active la sortie en rampe lorsque la connexion au module est défectueuse. Les transitions de sortie vers FaultValue et FaultFinalState sont limitées à la valeur MaximumRampRate. | 0 = Effet de rampe désactivé 1 = Effet de rampe activé vers l’état de mode Défaut |
Chxx.HoldForInit | BOOL | Lorsqu’il est défini, configure le canal sur le maintien, ou pour ne pas changer, jusqu’à initialisation avec une valeur jusqu’à 0,1 % de la pleine échelle de sa valeur courante lorsque l’une des conditions suivantes se produit.
| 0 = Sortie immédiate du signal O.Chxx.Data 1 = Maintien du dernier signal jusqu’à ce que l’initialisation corresponde |
Chxx.MaxRampRate | REAL | Taux maximal adopté par le canal en unités d’ingénierie/seconde. Cette balise n’est utilisée que si au moins l’un des modes de sortie en rampe suivants est activé :
| Si MaxRampRate = 0,0, le taux de rampe est limité à l’effet de rampe de la plage pleine échelle dans un seul RPI. Toute valeur supérieure à zéro = Point déclencheur |
Chxx.LowSignal | REAL | Un des quatre points utilisés dans la mise à l’échelle. Le signal bas est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond à l’unité d’ingénierie basse lorsqu’il est mis à l’échelle. | Toute valeur inférieure au signal haut de la plage |
Chxx.HighSignal | REAL | Un des quatre points utilisés dans la mise à l’échelle. Le signal haut est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond à l’unité d’ingénierie haute lorsqu’il est mis à l’échelle. | Toute valeur supérieure au signal bas de la plage |
Chxx.LowEngineering | REAL | Un des quatre points utilisés dans la mise à l’échelle. L’ingénierie basse aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. Le terme de procédé bas correspond à la valeur de signal bas. | Toute valeur |
Chxx.HighEngineering | REAL | Un des quatre points utilisés dans la mise à l’échelle. L’ingénierie haute aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. Le terme de procédé haut correspond à la valeur de signal haut. | Toute valeur |
Canalxx.LowLimit | REAL | Valeur la plus basse pouvant être atteinte par la sortie. La valeur de la balise est exprimée en unités d’ingénierie. | Toute valeur inférieure à HighLimit |
Chxx.HighLimit | REAL | Valeur la plus élevée pouvant être atteinte par la sortie. La valeur de la balise est exprimée en unités d’ingénierie. | Toute valeur supérieure à LowLimit |
Chxx.Offset | REAL | Compense toute erreur connue sur le capteur ou le canal auquel le capteur est connecté. La valeur est définie en unités d’ingénierie. | Toute valeur Utilisez une faible valeur. |
Fournir une réponse