Définitions des balises de sortie - 5034-IRT4I
Nom | Type de données | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
Chxx.LLAlarmEn | BOOL | Active l’alarme basse basse.
IMPORTANT:
Pour utiliser cette alarme, définissez cette balise sur 1 et confirmez que la balise de configuration Chxx.AlarmDisable du même canal est définie sur 0. Si la balise de configuration Chxx.AlarmDisable est définie sur 1, c’est-à-dire que les alarmes sont désactivées, cette alarme ne fonctionne pas, quelle que soit la valeur de la balise. | 0 = Désactiver l’alarme 1 = Activer l’alarme |
Chxx.LAlarmEn | BOOL | Active l’alarme basse.
IMPORTANT:
Pour utiliser cette alarme, définissez cette balise sur 1 et confirmez que la balise de configuration Chxx.AlarmDisable du même canal est définie sur 0. Si la balise de configuration Chxx.AlarmDisable est définie sur 1, c’est-à-dire que les alarmes sont désactivées, cette alarme ne fonctionne pas, quelle que soit la valeur de la balise. | 0 = Désactiver l’alarme 1 = Activer l’alarme |
Chxx.HAlarmEn | BOOL | Active l’alarme haute.
IMPORTANT:
Pour utiliser cette alarme, définissez cette balise sur 1 et confirmez que la balise de configuration Chxx.AlarmDisable du même canal est définie sur 0. Si la balise de configuration Chxx.AlarmDisable est définie sur 1, c’est-à-dire que les alarmes sont désactivées, cette alarme ne fonctionne pas, quelle que soit la valeur de la balise. | 0 = Désactiver l’alarme 1 = Activer l’alarme |
Chxx.HHAlarmEn | BOOL | Active l’alarme haute haute.
IMPORTANT:
Pour utiliser cette alarme, définissez cette balise sur 1 et confirmez que la balise de configuration Chxx.AlarmDisable du même canal est définie sur 0. Si la balise de configuration Chxx.AlarmDisable est définie sur 1, c’est-à-dire que les alarmes sont désactivées, cette alarme ne fonctionne pas, quelle que soit la valeur de la balise. | 0 = Désactiver l’alarme 1 = Activer l’alarme |
Chxx.RateAlarmEn | BOOL | Active l’alarme de débit.
IMPORTANT:
Pour utiliser cette alarme, définissez cette balise sur 1 et confirmez que la balise de configuration Chxx.AlarmDisable du même canal est définie sur 0. Si la balise de configuration Chxx.AlarmDisable est définie sur 1, c’est-à-dire que les alarmes sont désactivées, cette alarme ne fonctionne pas, quelle que soit la valeur de la balise. | 0 = Désactiver l’alarme 1 = Activer l’alarme |
Chxx.LLAlarmUnlatch | BOOL | Déverrouille une alarme basse basse verrouillée lorsque le bit passe de 0 à 1 pour la première fois. | 0 = L’alarme basse basse reste verrouillée 1 = L’alarme basse basse est déverrouillée |
Chxx.LAlarmUnlatch | BOOL | Déverrouille une alarme basse verrouillée lorsque le bit passe de 0 à 1 pour la première fois. | 0 = L’alarme basse reste verrouillée 1 = L’alarme basse est déverrouillée |
Chxx.HAlarmUnlatch | BOOL | Déverrouille une alarme haute verrouillée lorsque le bit passe de 0 à 1 pour la première fois. | 0 = L’alarme haute reste verrouillée 1 = L’alarme haute est déverrouillée |
Chxx.HHAlarmUnlatch | BOOL | Déverrouille une alarme haute haute définie lorsque le bit passe de 0 à 1 pour la première fois. | 0 = L’alarme haute haute reste verrouillée 1 = L’alarme haute haute est déverrouillée |
Chxx.RateAlarmUnlatch | BOOL | Déverrouille une alarme de variation définie lorsque le bit passe de 0 à 1 pour la première fois. | 0 = L’alarme de variation reste verrouillée 1 = L’alarme de variation est déverrouillée |
Chxx.Calibrate | BOOL | Lance le processus de calibrage. Cette balise doit rester définie jusqu’à ce que des valeurs valides de référence basse et de référence haute soient appliquées à l’entrée. Si la valeur de la balise passe à 0 avant la fin de le calibrage, le processus s’arrête et le calibrage échoue. | 0 = Ne pas démarrer le processus de calibrage 1 = Démarre le processus de calibrage |
Chxx.CalLowRef | BOOL | Le front montant déclenche le calibrage bas au point de référence basse pour la valeur de plage d’entrée actuelle. Un signal de référence basse valide doit être connecté au canal avant que cette balise puisse être définie.
IMPORTANT:
Cette balise est uniquement disponible lorsque vous utilisez le type de connexion Données avec calibrage dans la définition du dispositif. Si vous utilisez le type de connexion Données, cette balise n’apparaît pas dans les balises du module.
| 0 = Ne pas démarrer l’échantillonnage de référence basse 1 = Démarrer l’échantillonnage de référence basse |
Chxx.CalHighRef | BOOL | Le front montant déclenche un calibrage haut au point de référence haute pour la valeur de plage d’entrée actuelle. Un signal de référence haute valide doit être connecté au canal avant que cette balise puisse être définie.
IMPORTANT:
Cette balise est uniquement disponible lorsque vous utilisez le type de connexion Données avec calibrage dans la définition du dispositif. Si vous utilisez le type de connexion Données, cette balise n’apparaît pas dans les balises du module.
| 0 = Ne pas démarrer l’échantillonnage de référence haute 1 = Démarrer l’échantillonnage de référence haute |
Chxx.SensorOffset | REAL | Compense toute erreur de décalage connue sur le capteur ou le canal auquel le capteur est connecté. La valeur est en unités d’ingénierie. La valeur de cette balise est ajoutée à la valeur mesurée en unités d’ingénierie et utilisée dans la balise d’entrée Chxx.Data. | Toute valeur Utilisez une valeur comprise dans la plage de fonctionnement du canal. |
Fournir une réponse