Définitions des balises de configuration - 5034-IRT4I
Nom | Type de données | Définition | Valeurs valides | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chxx.Range | SINT | Plage de fonctionnement du canal | Si le type d’entrée est Thermocouple, la plage est :
Si le type d’entrée est RTD, les valeurs de la plage varient en fonction du type de capteur :
| ||||||||||||||||||||||
Chxx.SensorType | SINT | Type de capteur | Si le type d’entrée est RTD :
Si le type d’entrée est Thermocouple :
| ||||||||||||||||||||||
Chxx.NotchFilter | SINT | Le filtre de réjection supprime le bruit de ligne du canal. |
| ||||||||||||||||||||||
Chxx.AlarmDisable | BOOL | Désactive toutes les alarmes sur le canal.
IMPORTANT:
Tenez compte des points suivants :
| 0 = Les alarmes sont activées 1 = Les alarmes sont désactivées | ||||||||||||||||||||||
Chxx.ProcessAlarmLatchEn | BOOL | Configure le verrouillage des alarmes de procédé jusqu’à ce qu’elles soient explicitement déverrouillées. Les alarmes de procédé sont les suivantes :
| 0 = Verrouillage désactivé 1 = Verrouillage activé | ||||||||||||||||||||||
Chxx.RateAlarmLatchEn | BOOL | Configure le verrouillage de l'alarme de variation jusqu’à ce qu’elle soit explicitement déverrouillée. | 0 = Verrouillage désactivé 1 = Verrouillage activé | ||||||||||||||||||||||
Chxx.OpenWireDataMinEn | BOOL | Sélectionne la valeur Données dans la balise d’entrée lorsque le canal est à l’état de fil coupé. | 0 = La valeur Ingénierie minimale est sélectionnée 1 = La valeur Ingénierie maximale est sélectionnée | ||||||||||||||||||||||
Chxx.Disable | BOOL | Désactive le canal. | 0 = Le canal est activé 1 = Le canal est désactivé | ||||||||||||||||||||||
Chxx.EnforceRTBCJCEn | BOOL | Détermine s’il est nécessaire d’utiliser la compensation de soudure froide RTB. | 0 = Une compensation de soudure froide RTB est utilisée en cas de détection de RTB avec canal de soudure froide. La compensation de soudure froide intégrée (précision inférieure) est utilisée dans le cas contraire 1 = Les canaux de soudure froide et principaux sont en défaut en cas de non détection de RTB avec canal de soudure froide | ||||||||||||||||||||||
Chxx.TenOhmOffset | INT | Décalage utilisé pour linéariser une entrée de type de capteur cuivre 10 ohms | -1,00…+1,00 ohms | ||||||||||||||||||||||
Chxx.DigitalFilter | INT | Une valeur non nulle active le filtre, procurant une constante de temps en millisecondes utilisée dans un filtre de retard de premier ordre pour lisser le signal d’entrée. | Toutes les valeurs positives | ||||||||||||||||||||||
Chxx.LowSignal | REAL | Un des quatre points utilisés dans la mise à l’échelle. Le signal bas est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond à l’unité d’ingénierie basse lorsqu’il est mis à l’échelle. |
La valeur est toujours exprimée en unités Celsius. | ||||||||||||||||||||||
Chxx.HighSignal | REAL | Un des quatre points utilisés dans la mise à l’échelle. Le signal haut est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond à l’unité d’ingénierie haute lorsqu’il est mis à l’échelle. |
Vous pouvez modifier cette valeur, si nécessaire. La valeur est toujours exprimée en unités Celsius.
Vous pouvez modifier cette valeur, si nécessaire. La valeur est toujours exprimée en unités Celsius. | ||||||||||||||||||||||
Chxx.LowEngineering | REAL | Un des quatre points utilisés dans la mise à l’échelle. L’ingénierie basse aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. Le terme de procédé bas correspond à la valeur de signal bas. | Toute valeur | ||||||||||||||||||||||
Chxx.HighEngineering | REAL | Un des quatre points utilisés dans la mise à l’échelle. L’ingénierie haute aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. Le terme de procédé haut correspond à la valeur de signal haut. | Toute valeur | ||||||||||||||||||||||
Chxx.LLAlarmLimit | REAL | Point de déclenchement de l’alarme basse basse. Entraîne le déclenchement de ChxxLLAlarm lorsque le signal d’entrée passe en dessous du point déclencheur configuré. La valeur est en unités d’ingénierie. | Toute valeur | ||||||||||||||||||||||
Chxx.LAlarmLimit | REAL | Point de déclenchement de l’alarme basse. Entraîne le déclenchement de ChxxLAlarm lorsque le signal d’entrée passe en dessous du point déclencheur configuré. La valeur est en unités d’ingénierie. | Toute valeur | ||||||||||||||||||||||
Chxx.HAlarmLimit | REAL | Point de déclenchement de l’alarme haute. Entraîne le déclenchement de ChxxHAlarm lorsque le signal d’entrée passe au-dessus du point déclencheur configuré. La valeur est en unités d’ingénierie. | Toute valeur | ||||||||||||||||||||||
Chxx.HHAlarmLimit | REAL | Point de déclenchement de l’alarme haute haute. Entraîne le déclenchement de ChxxHHAlarm lorsque le signal d’entrée passe au-dessus du point déclencheur configuré. La valeur est en unités d’ingénierie. | Toute valeur | ||||||||||||||||||||||
Chxx.RateAlarmLimit | REAL | Point de déclenchement de l’alarme de variation. Entraîne le déclenchement de ChxxRateAlarm lorsque le signal d’entrée passe à un débit supérieur à l’alarme de variation configurée. Configuré en unités d’ingénierie par seconde. | 0 = L’alarme de variation n’est pas utilisée Toute valeur supérieure à zéro = Point déclencheur | ||||||||||||||||||||||
Chxx.AlarmDeadband | REAL | Permet de maintenir activée une alarme de procédé, même si la cause de l’alarme disparaît, tant que les données d’entrée restent dans la zone morte de l’alarme de procédé. La valeur de zone morte est soustraite des limites d’alarme haute et haute haute pour calculer les seuils de zone morte de ces alarmes. La valeur de zone morte est ajoutée aux limites d’alarme basse et basse basse pour calculer les seuils de zone morte de ces alarmes. | Toute valeur non négative | ||||||||||||||||||||||
CJChxx.Disable | BOOL | Si cette balise est définie sur 1, la mesure de soudure froide intégrée n’est pas utilisée lorsque le module calcule la compensation. Chaque canal d’entrée inclut un canal de soudure froide. Tenez compte des points suivants :
| 0 = Activer la compensation de soudure froide 1 = Désactiver la compensation de soudure froide | ||||||||||||||||||||||
CJChxx.Remote | BOOL | Indique si le capteur de soudure froide est monté sur un bornier débrochable lorsqu’il est défini, plutôt que d’utiliser un canal de soudure froide ou RTB avec canal de soudure froide pour le canal principal correspondant. Si le capteur de soudure froide est monté sur un bornier débrochable, le module utilise la mesure de canal de soudure froide distant correspondante sur le canal choisi pour calculer la compensation de canal de soudure froide. | 0 = Le capteur de soudure froide n’est pas monté sur un bornier débrochable 1 = Le capteur de soudure froide est monté sur un bornier débrochable | ||||||||||||||||||||||
CJChxx.RemoteCJChannel | Définit le numéro du canal principal auquel le capteur de soudure froide à distance est connecté. | Numéros des canaux principaux (00...03) | |||||||||||||||||||||||
CJChxx.SensorOffset | REAL | Décalage ajouté directement à la température de soudure froide mesurée. Utilisé pour compenser l’erreur du capteur de température de soudure froide. | Toute valeur |
Fournir une réponse