Définitions de balise de sortie - 5034-IF4, 5034-IF8C et 5034-IF8V

Balises de sortie - 5034-IF4, 5034-IF8C et 5034-IF8V
Nom
Type de données
Définition
Valeurs valides
Chxx.LLAlarmEn
BOOL
Active l’alarme basse basse.
IMPORTANT:
Pour utiliser cette alarme, définissez cette balise sur 1 et confirmez que la balise de configuration Chxx.AlarmDisable du même canal est définie sur 0.
Si la balise de configuration Chxx.AlarmDisable est définie sur 1, c’est-à-dire que les alarmes sont désactivées, cette alarme ne fonctionne pas, quelle que soit la valeur de la balise.
0 = Désactiver l’alarme
1 = Activer l’alarme
Chxx.LAlarmEn
BOOL
Active l’alarme basse.
IMPORTANT:
Pour utiliser cette alarme, définissez cette balise sur 1 et confirmez que la balise de configuration Chxx.AlarmDisable du même canal est définie sur 0.
Si la balise de configuration Chxx.AlarmDisable est définie sur 1, c’est-à-dire que les alarmes sont désactivées, cette alarme ne fonctionne pas, quelle que soit la valeur de la balise.
0 = Désactiver l’alarme
1 = Activer l’alarme
Chxx.HAlarmEn
BOOL
Active l’alarme haute.
IMPORTANT:
Pour utiliser cette alarme, définissez cette balise sur 1 et confirmez que la balise de configuration Chxx.AlarmDisable du même canal est définie sur 0.
Si la balise de configuration Chxx.AlarmDisable est définie sur 1, c’est-à-dire que les alarmes sont désactivées, cette alarme ne fonctionne pas, quelle que soit la valeur de la balise.
0 = Désactiver l’alarme
1 = Activer l’alarme
Chxx.HHAlarmEn
BOOL
Active l’alarme haute haute.
IMPORTANT:
Pour utiliser cette alarme, définissez cette balise sur 1 et confirmez que la balise de configuration Chxx.AlarmDisable du même canal est définie sur 0.
Si la balise de configuration Chxx.AlarmDisable est définie sur 1, c’est-à-dire que les alarmes sont désactivées, cette alarme ne fonctionne pas, quelle que soit la valeur de la balise.
0 = Désactiver l’alarme
1 = Activer l’alarme
Chxx.RateAlarmEn
BOOL
Active l’alarme de débit.
IMPORTANT: Pour utiliser cette alarme, vous devez non seulement définir la balise sur 1. Vous devez également vous assurer que la balise de configuration Chxx.AlarmDisable du même canal est définie sur 0.
Si la balise de configuration Chxx.AlarmDisable est définie sur 1, c’est-à-dire que les alarmes sont désactivées, cette alarme ne fonctionne pas, quelle que soit la valeur de la balise.
0 = Désactiver l’alarme
1 = Activer l’alarme
Chxx.LLAlarmUnlatch
BOOL
Déverrouille une alarme basse basse verrouillée lorsque le bit passe de 0 à 1 pour la première fois.
0 = L’alarme basse basse reste verrouillée
1 = L’alarme basse basse est déverrouillée
Chxx.LAlarmUnlatch
BOOL
Déverrouille une alarme basse verrouillée lorsque le bit passe de 0 à 1 pour la première fois.
0 = L’alarme basse reste verrouillée
1 = L’alarme basse est déverrouillée
Chxx.HAlarmUnlatch
BOOL
Déverrouille une alarme haute verrouillée lorsque le bit passe de 0 à 1 pour la première fois.
0 = L’alarme haute reste verrouillée
1 = L’alarme haute est déverrouillée
Chxx.HHAlarmUnlatch
BOOL
Déverrouille une alarme haute haute définie lorsque le bit passe de 0 à 1 pour la première fois.
0 = L’alarme haute haute reste verrouillée
1 = L’alarme haute haute est déverrouillée
Chxx.RateAlarmUnlatch
BOOL
Déverrouille une alarme de variation définie lorsque le bit passe de 0 à 1 pour la première fois.
0 = L’alarme de variation reste verrouillée
1 = L’alarme de variation est déverrouillée
Chxx.Calibrate
BOOL
Lance le processus de calibrage.
Cette balise doit rester définie jusqu’à ce que des valeurs valides de référence basse et de référence haute soient appliquées à l’entrée.
Si la valeur de la balise passe à 0 avant la fin de le calibrage, le processus s’arrête et le calibrage échoue.
0 = Ne pas démarrer le processus de calibrage
1 = Démarre le processus de calibrage
Chxx.CalLowRef
BOOL
Le front montant déclenche le calibrage bas au point de référence basse pour la valeur de plage d’entrée actuelle.
Un signal de référence basse valide doit être connecté au canal avant que cette balise puisse être définie.
IMPORTANT: Cette balise est uniquement disponible lorsque vous utilisez le type de connexion Données avec calibrage dans la définition du dispositif. Si vous utilisez le type de connexion Données, cette balise n’apparaît pas dans les balises du module.
0 = Ne pas démarrer l’échantillonnage de référence basse
1 = Démarrer l’échantillonnage de référence basse
Chxx.CalHighRef
BOOL
Le front montant déclenche un calibrage haut au point de référence haute pour la valeur de plage d’entrée actuelle.
Un signal de référence haute valide doit être connecté au canal avant que cette balise puisse être définie.
IMPORTANT: Cette balise est uniquement disponible lorsque vous utilisez le type de connexion Données avec calibrage dans la définition du dispositif. Si vous utilisez le type de connexion Données, cette balise n’apparaît pas dans les balises du module.
0 = Ne pas démarrer l’échantillonnage de référence haute
1 = Démarrer l’échantillonnage de référence haute
Chxx.SensorOffset
REAL
Compense toute erreur de décalage connue sur le capteur ou le canal auquel le capteur est connecté. La valeur est en unités d’ingénierie.
La valeur de cette balise est ajoutée à la valeur mesurée en unités d’ingénierie et utilisée dans la balise d’entrée Chxx.Data.
Toute valeur flottante valide
Utilisez une valeur comprise dans la plage de fonctionnement du canal.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal