Définitions de balises de configuration - 5034-IF4, 5034-IF8C et 5034-IF8V

Balises de configuration - 5034-IF4, 5034-IF8C et 5034-IF8V
Nom
Type de données
Définition
Valeurs valides
Chxx.Range
SINT
Plage de fonctionnement du canal
Pour 5034-IF4 :
  • 0 = -10 à 10V
  • 1 = 0 à 5 V
  • 2 = 0 à 10V
  • 4 = 0 à 20 mA
  • 5 = 4 à 20 mA
Pour 5034-IF8C :
  • 4 = 0 à 20 mA
  • 5 = 4 à 20 mA
Pour 5034-IF8V :
  • 0 = -10 à 10V
  • 1 = 0 à 5 V
  • 2 = 0 à 10V
Chxx.NotchFilter
SINT
Le filtre de réjection supprime le bruit de ligne du canal.
  • 0 = 10 Hz
  • 16 = 20 Hz
  • 1 = 50 Hz
  • 2 = 60 Hz
  • 3 = 100 Hz
  • 4 = 200 Hz
  • 20 = 400 Hz
  • 5 = 500 Hz
  • 6 = 1 000 Hz
  • 8 = 5 000 Hz
  • 9 = 10 000 Hz
  • 10 = 15 625 Hz
  • 12 = 31 250 Hz
Chxx.AlarmDisable
BOOL
Désactive toutes les alarmes sur le canal.
IMPORTANT: Tenez compte des points suivants :
  • Si vous remplacez cette balise par 0, c’est-à-dire pour que les alarmes ne soient pas désactivées, vous devez également activer les alarmes individuelles pour qu’elles fonctionnent.
    Par exemple, si vous souhaitez utiliser l’alarme basse basse pour un canal, vous devez définir Chxx.AlarmDisable sur 0 et la balise de sortie Chxx.LLAlarmEn sur 1 pour que l’alarme soit activée.
    Cela s’applique à toutes les alarmes du module.
  • Inversement, si vous définissez cette balise sur 1, les alarmes sont désactivées quel que soit le réglage de la balise d’activation d’alarme pour une alarme.
0 = Les alarmes sont activées
1 = Les alarmes sont désactivées
Chxx.ProcessAlarmLatchEn
BOOL
Configure le verrouillage des alarmes de procédé jusqu’à ce qu’elles soient explicitement déverrouillées.
Les alarmes de procédé sont les suivantes :
  • Alarme haute haute
  • Alarme haute
  • Alarme basse
  • Alarme basse basse
0 = Verrouillage désactivé
1 = Verrouillage activé
Chxx.RateAlarmLatchEn
BOOL
Configure le verrouillage de l'alarme de variation jusqu’à ce qu’elle soit explicitement déverrouillée.
0 = Verrouillage désactivé
1 = Verrouillage activé
Chxx.OpenWireEn
BOOL
Active les diagnostics de fil coupé en entrée.
0 = Désactivé
1 = Activé
Chxx.Disable
BOOL
Désactive le canal.
Lorsqu’un canal est désactivé, les événements suivants se produisent :
  • L’indicateur d’état des E/S du canal s’éteint.
  • La balise d’entrée Chxx.Fault est définie sur 1.
0 = Le canal est activé
1 = Le canal est désactivé
Chxx.TenOhmOffset
INT
Non applicable
0
Chxx.DigitalFilter
INT
Une valeur non nulle active le filtre, procurant une constante de temps en millisecondes utilisée dans un filtre de retard de premier ordre pour lisser le signal d’entrée.
0 = Le filtre est désactivé
Toute valeur supérieure à zéro = valeur de filtre en millisecondes
Chxx.LowSignal
REAL
Un des quatre points utilisés dans la mise à l’échelle. Le signal bas est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond à l’unité d’ingénierie basse lorsqu’il est mis à l’échelle.
Toute valeur inférieure au signal haut de la plage.
Chxx.HighSignal
REAL
Un des quatre points utilisés dans la mise à l’échelle. Le signal haut est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond à l’unité d’ingénierie haute lorsqu’il est mis à l’échelle.
Toute valeur supérieure au signal bas de la plage.
Chxx.LowEngineering
REAL
Un des quatre points utilisés dans la mise à l’échelle. L’ingénierie basse aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. Le terme de procédé bas correspond à la valeur de signal bas.
Toute valeur
Chxx.HighEngineering
REAL
Un des quatre points utilisés dans la mise à l’échelle. L’ingénierie haute aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. Le terme de procédé haut correspond à la valeur de signal haut.
Toute valeur
Chxx.LLAlarmLimit
REAL
Point de déclenchement de l’alarme basse basse. Entraîne le déclenchement de Chxx.LLAlarm lorsque le signal d’entrée passe en dessous du point déclencheur configuré. La valeur est en unités d’ingénierie.
Toute valeur
Chxx.LAlarmLimit
REAL
Point de déclenchement de l’alarme basse. Entraîne le déclenchement de ChxxLAlarm lorsque le signal d’entrée passe en dessous du point déclencheur configuré. La valeur est en unités d’ingénierie.
Toute valeur
Chxx.HAlarmLimit
REAL
Point de déclenchement de l’alarme haute. Entraîne le déclenchement de ChxxHAlarm lorsque le signal d’entrée passe au-dessus du point déclencheur configuré. La valeur est en unités d’ingénierie.
Toute valeur
Chxx.HHAlarmLimit
REAL
Point de déclenchement de l’alarme haute haute. Entraîne le déclenchement de ChxxHHAlarm lorsque le signal d’entrée passe au-dessus du point déclencheur configuré. La valeur est en unités d’ingénierie.
Toute valeur
Chxx.RateAlarmLimit
REAL
Point de déclenchement de l’alarme de variation. Entraîne le déclenchement de ChxxRateAlarm lorsque le signal d’entrée passe à un débit supérieur à l’alarme de variation configurée. Configuré en unités d’ingénierie par seconde.
0 = L’alarme de variation n’est pas utilisée
Toute valeur supérieure à zéro = Point déclencheur
Chxx.AlarmDeadband
REAL
Permet de maintenir activée une alarme de procédé, même si la cause de l’alarme disparaît, tant que les données d’entrée restent dans la zone morte de l’alarme de procédé.
La valeur de zone morte est soustraite des limites d’alarme haute et haute haute pour calculer les seuils de zone morte de ces alarmes. La valeur de zone morte est ajoutée aux limites d’alarme basse et basse basse pour calculer les seuils de zone morte de ces alarmes.
Toute valeur non négative
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal