Paramètres de l’affichage Canaux (5034-IRT4I)
L’affichage
Canaux
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Canal | Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration. |
Désactiver | Détermine si le canal est désactivé. Désactivez les canaux pour prévenir les rapports de défaut erronés, tels que les défauts d’absence de charge ou de fil coupé, ainsi que pour éviter que l’indicateur d’état du canal ne signale un défaut. |
Type d’entrée | Définit le type d’entrée du canal. Les options disponibles sont :
|
Type de capteur | Définit le type de capteur du canal si le Type d’entrée est RTD ou Thermocouple. |
Plage d’entrée | Définit la plage d’entrée du type d’entrée. Les plages varient en fonction du Type d’entrée sélectionné. Lorsque l’option Type d’entrée est définie sur RTD et que l’option Type de capteur est définie sur Ohms, vous devez déterminer une plage d’entrée. Pour une résolution maximale, choisissez la plage qui correspond au mieux à la valeur de résistance maximale anticipée. Lorsque l’option Type d’entrée est définie sur RTD et que l’option Type de capteur n’est pas définie sur Ohms, affiche la plage de résistance utilisée par le module pour optimiser les performances en fonction du type de RTD sélectionné. |
Filtre de réjection | Détermine la valeur du filtre de réjection qui atténue le signal d’entrée à la fréquence précisée. Le filtre de réjection est basé sur les fréquences sonores présentes dans l’environnement de fonctionnement du module par rapport aux exigences de vitesse requises pour le contrôle. |
Unités de température | Définit l’unité de température lorsque l’option Type de capteur n’est pas définie sur Ohms (pour RTD) ni sur mV (pour Thermocouple). |
Recalculer les unités | Recalcule les nouvelles valeurs selon les paramètres de configuration suivants en unités d’ingénierie, en fonction des nouvelles constantes de mise à l’échelle.
CONSEIL:
Cette option est activée lorsque l’une des quatre constantes de mise à l’échelle est modifiée.
|
Filtre numérique | Définit la constante de temps d’un filtre de retard de premier ordre utilisé pour amortir les bruits transitoires de l’entrée à l’aide d’une plage allant de 0 à 32 767 ms. Lorsque la valeur est définie sur 0 ms, aucun filtrage n’a lieu. |
Désactiver les alarmes | Détermine si les alarmes de procédés sont générées ou pas.
IMPORTANT:
Pour utiliser des alarmes, définissez la balise de configuration Chxx.AlarmDisable sur 1. Assurez-vous également que la balise de sortie Chxx.yyAlarmEn du même canal est définie sur 1.
|
Fournir une réponse