Paramètres de l’affichage Canalxx - (5034-IF4, 5034-IF8C, 5034-IF8V)

L’affichage
Canalxx
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Désactiver le canal
Détermine si le canal est désactivé. Désactivez les canaux pour prévenir les rapports de défaut erronés, tels que les défauts d’absence de charge ou de fil coupé, ainsi que pour éviter que l’indicateur d’état du canal ne signale un défaut.
Type d’entrée
Définit le type d’entrée du canal. Les options disponibles sont :
  • Tension
  • Courant
Plage d’entrée
Définit la plage d’entrée du type d’entrée. Les plages varient en fonction du Type d’entrée sélectionné.
Activer l’option Détection de fil coupé
Détecte si le fil du signal est déconnecté du canal ou du RTB.
  • Si cette option est sélectionnée, le canal détecte la condition de fil coupé.
  • Si elle est décochée, le canal ne détecte pas la condition de fil coupé.
Signal haut
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal haut est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond à Ingénierie haute lorsqu’il est mis à l’échelle.
Signal bas
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal bas est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond à Ingénierie basse lorsqu’il est mis à l’échelle.
Unités d’ingénierie
Définit l’unité de mesure pour Ingénierie haute et Ingénierie basse.
Ingénierie haute
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Ingénierie haute correspond au Signal haut et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle.
Ingénierie basse
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Ingénierie basse correspond au Signal bas et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle.
Recalculer les unités
Recalcule les nouvelles valeurs selon les paramètres de configuration suivants en unités d’ingénierie, en fonction des nouvelles constantes de mise à l’échelle.
  • Limite haute haute
  • Limite haute
  • Limite basse
  • Limite basse basse
  • Limite de l’alarme de vitesse
  • Zone morte
CONSEIL: Cette option est activée lorsque l’une des quatre constantes de mise à l’échelle est modifiée.
Filtre de réjection
Détermine la valeur du filtre de réjection qui atténue le signal d’entrée à la fréquence précisée. Le filtre de réjection est basé sur les fréquences sonores présentes dans l’environnement de fonctionnement du module.
Filtre numérique
Définit la constante de temps d’un filtre de retard de premier ordre utilisé pour amortir les bruits transitoires de l’entrée à l’aide d’une plage allant de 0 à 32 767 ms. Lorsque la valeur est définie sur 0 ms, aucun filtrage n’a lieu.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic pour le canal.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal