Paramètres de l’affichage Canalxx (5034-IRT4I)
L’affichage
Canalxx
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Désactiver le canal | Détermine si le canal est désactivé. Désactivez les canaux pour prévenir les rapports de défaut erronés, tels que les défauts d’absence de charge ou de fil coupé, ainsi que pour éviter que l’indicateur d’état du canal ne signale un défaut. |
Type d’entrée | Définit le type d’entrée du canal. Les options disponibles sont :
|
Compensation de soudure froide | Indique le type de compensation de soudure froide que le canal utilise.
CONSEIL:
Cette option n’est activée que lorsque l’option Type d’entrée est définie sur Thermocouple et que l’option Type de capteur est différente de mV.
|
Câblage | Définit la configuration du câblage pour le canal si le type d’entrée est RTD. Les options disponibles sont :
|
Type de capteur | Définit le type de capteur RTD ou Thermocouple pour le canal. |
Plage d’entrée | Définit la plage d’entrée du type d’entrée. Les plages varient en fonction du Type d’entrée et du Type de capteur sélectionnés. Lorsque l’option Type d’entrée est définie sur RTD et que l’option Type de capteur est définie sur Ohms, vous devez déterminer une plage d’entrée. Pour une résolution maximale, choisissez la plage qui correspond au mieux à la valeur de résistance maximale anticipée. Lorsque l’option Type d’entrée est définie sur RTD et que l’option Type de capteur n’est pas définie sur Ohms, affiche la plage de résistance utilisée par le module pour optimiser les performances en fonction du type de RTD sélectionné. |
Décalage cuivre 10 ohms | Définit une valeur de décalage dans la plage comprise entre -1,00 et +1,00 ohms. Cette valeur permet de compenser toute erreur RTD de cuivre et est ajoutée à la lecture d’entrée avant linéarisation.
CONSEIL:
Cette option n’est activée que lorsque l’option Type d’entrée est définie sur RTD et que l’option Type de capteur est définie sur 10 ohms Cu 427.
|
Unités de température | Définit l’unité de température lorsque l’option Type de capteur n’est pas définie sur Ohms (pour RTD) ni sur mV (pour Thermocouple). |
Signal haut | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal haut est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond à Ingénierie haute lorsqu’il est mis à l’échelle. |
Signal bas | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal bas est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond à Ingénierie basse lorsqu’il est mis à l’échelle. |
Unités d’ingénierie | Affiche l’unité de mesure pour Ingénierie haute et Ingénierie basse.
CONSEIL:
Ce champ peut être modifié uniquement lorsque Unités de température est Personnalisé ou que le Type de capteur est Ohms ou mV.
|
Ingénierie haute | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Ingénierie haute correspond au Signal haut et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
Ingénierie basse | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Ingénierie basse correspond au Signal bas et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
Recalculer les unités | Recalcule les nouvelles valeurs selon les paramètres de configuration suivants en unités d’ingénierie, en fonction des nouvelles constantes de mise à l’échelle.
CONSEIL:
Cette option est activée lorsque l’une des quatre constantes de mise à l’échelle est modifiée.
|
Filtre de réjection | Détermine la valeur du filtre de réjection qui atténue le signal d’entrée à la fréquence précisée. Le filtre de réjection est basé sur les fréquences sonores présentes dans l’environnement de fonctionnement du module par rapport aux exigences de vitesse requises pour le contrôle. |
Filtre numérique | Définit la constante de temps d’un filtre de retard de premier ordre utilisé pour amortir les bruits transitoires de l’entrée à l’aide d’une plage allant de 0 à 32 767 ms. Lorsque la valeur est définie sur 0 ms, aucun filtrage n’a lieu. |
Valeur d’entrée avec le fil coupé | Sélectionne la valeur Données dans la balise d’entrée lorsque le canal est à l’état de fil coupé.
Par exemple, si l’option Procédé maximal est sélectionnée, le procédé maximal affiché est utilisé. |
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic pour le canal. |
Fournir une réponse