Définitions des balises de sortie - 5034-OF4IH
Nom | Type de données | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
Chxx.LLimitAlarmUnlatch | BOOL | Déverrouille une alarme de limite basse verrouillée lorsque le bit passe de 0 à 1 pour la première fois. | 0 = L’alarme reste verrouillée 1 = L’alarme est déverrouillée |
Chxx.HLimitAlarmUnlatch | BOOL | Déverrouille une alarme de limite haute verrouillée lorsque le bit passe de 0 à 1 pour la première fois. | 0 = L’alarme reste verrouillée 1 = L’alarme est déverrouillée |
Chxx.RampAlarmUnlatch | BOOL | Déverrouille une alarme de rampe verrouillée lorsque le bit passe de 0 à 1 pour la première fois. | 0 = L’alarme reste verrouillée 1 = L’alarme est déverrouillée |
Chxx.Calibrate | BOOL | Lance le processus de calibrage. Cette balise doit rester définie jusqu’à ce que des valeurs valides de référence basse et de référence haute soient appliquées au canal. | 0 = Ne pas démarrer le processus de calibrage 1 = Démarre le processus de calibrage |
Chxx.CalOutputLowRef | BOOL | Une transition de 0 à 1 commande au canal de produire le point de référence basse de calibrage pour la plage de sortie de courant ou de tension choisie. | 0 = Ne pas produire le signal de référence basse de calibrage 1 = Produire le signal de référence basse de calibrage Ne définissez pas cette balise et la balise CalOutputHighRef sur 1 simultanément. |
Chxx.CalOutputHighRef | BOOL | Une transition de 0 à 1 commande au canal de produire le point de référence haute de calibrage pour la plage de sortie de courant ou de tension choisie. | 0 = Ne pas produire le signal de référence haute de calibrage 1 = Signal de référence haute de calibrage de sortie Ne définissez pas cette balise et la balise CalOutputLowRef sur 1 simultanément. |
Chxx.CalLowRefPassed | BOOL | Une transition de 0 à 1 indique que les données de la balise de sortie Chxx.Data contiennent la valeur de référence basse enregistrée pour le canal qui est utilisée par le module pour le calibrage. | 0 = Pas d’envoi d’un signal de référence basse de calibrage enregistré dans les données de sortie 1 = Envoi d’un signal de référence basse de calibrage enregistré dans les données de sortie pour vérification de calibrage |
Chxx.CalHighRefPassed | BOOL | Une transition de 0 à 1 indique que les données de la balise de sortie Chxx.Data contiennent la valeur de référence haute enregistrée pour le canal qui est utilisée par le module pour le calibrage. | 0 = Pas d’envoi d’un signal de référence haute de calibrage enregistré dans les données de sortie 1 = Envoi d’un signal de référence haute de calibrage enregistré dans les données de sortie pour vérification de calibrage |
Chxx.CalFinish | BOOL | Le changement de la valeur des données déclenche la fin du processus de calibrage par le canal, en appliquant les références basse et haute valides reçues. Le canal quitte l’état Calibrage si l’opération réussit. | 0 = Ne pas terminer le processus de calibrage 1 = Terminer le processus de calibrage |
Chxx.Data | REAL | Valeur convertie en signal sur le RTB en unités d’ingénierie mises à l’échelle. | Toute valeur |
Fournir une réponse