Définitions des balises d’entrée - 5034-IF4IH

Balises d’entrée - 5034-IF4IH
Nom
Type de données
Définition
Valeurs valides
RunMode
BOOL
État de fonctionnement du canal
0 = En attente
1 = Exécution
Lorsque la valeur est 0, cela signifie l’un des éléments suivants :
  • La connexion n’est pas établie.
  • La connexion a été établie mais le module n’a pas commencé à produire des données pour la connexion.
  • Le module n’applique pas les nouvelles données de balise de sortie, car l’automate est en mode Programme.
Lorsque la valeur est 1, cela signifie ce qui suit :
  • La connexion est établie.
  • Le module produit des données pour la connexion.
  • Les données des balises de sortie sont appliquées.
ConnectionFaulted
BOOL
Indique si la connexion est active.
Le module définit cette balise sur 0 lorsqu’il est connecté. Si le module n’est pas connecté, il modifie la balise en 1.
0 = Une connexion existe entre le module et l’automate
1 = La connexion a expiré ou est bloquée
DiagnosticActive
BOOL
Indique si des diagnostics sont actifs ou si le seuil de pronostics est atteint.
0 = Aucun diagnostic actif
1 = Un ou plusieurs diagnostics sont actifs ou le seuil de pronostics est atteint.
DiagnosticSequenceCount
SINT
Croît chaque fois qu’une condition de diagnostic distincte est détectée et lorsqu’une condition de diagnostic distincte passe de l’état Détecté à l’état Non détecté.
-128 à +127
La valeur 0 est ignorée, sauf pendant la mise sous tension du module.
Chxx.Fault
BOOL
Indique que les données du canal sont inexactes et ne peuvent pas être utilisées de manière fiable dans l’application.
Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude.
IMPORTANT: une fois que la condition qui fait passer la balise à 1 est supprimée, cette dernière repasse automatiquement à 0.
0 = Aucun défaut
1 = Un défaut existe
Chxx.Uncertain
BOOL
Indique que les données du canal peuvent être inexactes, mais le degré d’inexactitude est inconnu.
Si la balise est définie sur 1, vous devez dépanner le module pour corriger la cause de l’inexactitude.
IMPORTANT: une fois que la condition qui fait passer la balise à 1 est supprimée, cette dernière repasse automatiquement à 0.
0 = Données correctes
1 = Validité des données incertaine
Chxx.OpenWire
BOOL
Le fil du signal est déconnecté du canal ou si le RTB a été retiré du module.
0 = La condition de fil coupé n’existe pas ou la détection de fil coupé est désactivée
1 = La condition de fil coupé existe, ce qui signifie que le fil du signal est déconnecté du canal ou que le RTB a été retiré du module
Chxx.OverTemperature
BOOL
Non applicable à ce module.
S/O
Chxx.FieldPowerOff
BOOL
L’alimentation externe est absente dans le canal.
0 = Présence d’alimentation externe
1 = Absence d’alimentation externe
Chxx.NotANumber
BOOL
Indique si les dernières données de canal reçues étaient un nombre ou non.
0 = Les dernières données reçues du canal étaient un nombre
1 = Les dernières données reçues du canal n’étaient pas un nombre
Chxx.Underrange
BOOL
Indique que les données du canal sont en dessous du seuil inférieur de la plage pour ce canal.
Par exemple, lorsque le canal fonctionne dans la plage d’entrée 4.. 20 mA, le seuil en dessous de la plage sur le canal est de <3,0 mA. Si le signal d’entrée est 0 mA, cette balise est définie sur 1.
0 = Les données de canal ne sont pas en dessous du seuil inférieur de la plage
1 = Les données du canal sont en dessous du seuil inférieur de la plage
Chxx.Overrange
BOOL
Indique que les données du canal sont au-dessus du seuil supérieur de la plage pour ce canal.
Par exemple, lorsque le canal fonctionne dans la plage de sortie 4.. 20 mA, le seuil au-dessus de la plage sur le canal est de >23,0 mA. Si le signal d’entrée est 24 mA, cette balise est définie sur 1.
0 = Les données de canal ne dépassent pas le seuil supérieur de la plage
1 = Les données de canal dépassent le seuil supérieur de la plage
Chxx.LLAlarm
BOOL
Se déclenche lorsque la valeur des données d’entrée est inférieure à la valeur de l’alarme basse basse.
Si le verrouillage est activé, cette alarme reste déclenchée jusqu’à ce qu’elle soit déverrouillée. Si le verrouillage n’est pas activé, l’alarme s’efface une fois que la valeur des données d’entrée est supérieure à la limite basse basse plus la zone morte de l’alarme.
0 = L’alarme n’est pas déclenchée
1 = L’alarme est déclenchée
Chxx.LAlarm
BOOL
Se déclenche lorsque la valeur des données d’entrée est inférieure à la valeur de l’alarme basse.
Si le verrouillage est activé, cette alarme reste déclenchée jusqu’à ce qu’elle soit déverrouillée. Si le verrouillage n’est pas activé, l’alarme s’efface une fois que la valeur des données d’entrée est supérieure à la limite basse plus la zone morte de l’alarme.
0 = L’alarme n’est pas déclenchée
1 = L’alarme est déclenchée
Chxx.HAlarm
BOOL
Se déclenche lorsque la valeur des données d’entrée est supérieure à la valeur de l’alarme haute.
Si le verrouillage est activé, cette alarme reste déclenchée jusqu’à ce qu’elle soit déverrouillée. Si le verrouillage n’est pas activé, l’alarme s’efface une fois que la valeur des données d’entrée est inférieure à la limite haute moins la zone morte de l’alarme.
0 = L’alarme n’est pas déclenchée
1 = L’alarme est déclenchée
Chxx.HHAlarm
BOOL
Se déclenche lorsque la valeur des données d’entrée est supérieure à la valeur de l’alarme haute haute.
Si le verrouillage est activé, cette alarme reste déclenchée jusqu’à ce qu’elle soit déverrouillée. Si le verrouillage n’est pas activé, l’alarme s’efface une fois que la valeur des données d’entrée est inférieure à la limite haute haute moins la zone morte de l’alarme.
0 = L’alarme n’est pas déclenchée
1 = L’alarme est déclenchée
Chxx.RateAlarm
BOOL
Se déclenche lorsque le changement entre les échantillons de canal consécutifs, divisé par la période qui s’est écoulée entre le moment où les échantillons ont été prélevés, dépasse l’alarme de variation. Si verrouillée, cette balise reste définie jusqu’au déverrouillage.
0 = L’alarme n’est pas déclenchée
1 = L’alarme est déclenchée
Chxx.CalFault
BOOL
Indique que la dernière tentative de calibrage pour ce canal a échoué ou qu’aucune donnée de calibrage n’est présente.
Cette balise est effacée, c’est-à-dire mise à 0, lorsque le module est mis hors et sous tension ou qu’un calibrage réussi est effectué pour la plage sur le canal.
0 = Le calibrage n’a pas échoué
1 = Le calibrage a échoué
Chxx.Calibrating
BOOL
Indique que le canal est en cours de calibrage.
0 = Le canal n’est pas en cours de calibrage
1 = Le canal est en cours de calibrage
Chxx.CalGoodLowRef
BOOL
Indique qu’un signal de référence basse valide est échantillonné sur ce canal au cours du processus de calibrage.
IMPORTANT: Cette balise est uniquement disponible lorsque vous utilisez le type de connexion Données avec calibrage dans la boîte de dialogue Définition du dispositif. Si vous utilisez le type de connexion Données, cette balise n’apparaît pas dans les balises du module.
0 = Un signal de référence basse valide n’a pas été échantillonné sur ce canal
1 = Un signal de référence basse valide a été échantillonné sur ce canal
Chxx.CalBadLowRef
BOOL
Indique qu’un signal de référence basse non valide est échantillonné sur ce canal au cours du processus de calibrage. Vous devez corriger cette condition pour calibrer correctement le module.
Si le calibrage est interrompu avec un signal de référence basse non valide, la balise Chxx.CalFault est définie pour ce canal jusqu’à ce qu’un calibrage réussisse.
IMPORTANT: Cette balise est uniquement disponible lorsque vous utilisez le type de connexion Données avec calibrage dans la boîte de dialogue Définition du dispositif. Si vous utilisez le type de connexion Données, cette balise n’apparaît pas dans les balises du module.
0 = Un signal de référence basse non valide n’a pas été échantillonné sur ce canal
1 = Un signal de référence basse non valide a été échantillonné sur ce canal
Chxx.CalGoodHighRef
BOOL
Indique qu’un signal de référence haute valide est échantillonné sur ce canal au cours du processus de calibrage.
IMPORTANT: Cette balise est uniquement disponible lorsque vous utilisez le type de connexion Données avec calibrage dans la boîte de dialogue Définition du dispositif. Si vous utilisez le type de connexion Données, cette balise n’apparaît pas dans les balises du module.
0 = Un signal de référence haute valide n’a pas été échantillonné sur ce canal
1 = Un signal de référence haute valide a été échantillonné sur ce canal
Chxx.CalBadHighRef
BOOL
Indique qu’un signal de référence haute non valide est échantillonné sur ce canal au cours du processus de calibrage.
Vous devez corriger cette condition pour calibrer correctement le module.
Si le calibrage est interrompu avec un signal de référence haute non valide, la balise Chxx.CalFault est définie pour ce canal jusqu’à ce qu’un calibrage réussisse.
IMPORTANT: Cette balise est uniquement disponible lorsque vous utilisez le type de connexion Données avec calibrage dans la boîte de dialogue Définition du dispositif. Si vous utilisez le type de connexion Données, cette balise n’apparaît pas dans les balises du module.
0 = Un signal de référence haute non valide n’a pas été échantillonné sur ce canal
1 = Un signal de référence haute non valide a été échantillonné sur ce canal
Chxx.CalSuccessful
BOOL
Indique que le calibrage sur ce canal est terminé et que l’état Calibrage a été quitté.
Cette balise reste définie après un calibrage valide et jusqu’à ce qu’un nouveau processus de calibrage soit démarré ou que la connexion soit fermée.
IMPORTANT: Cette balise est uniquement disponible lorsque vous utilisez le type de connexion Données avec calibrage dans la boîte de dialogue Définition du dispositif. Si vous utilisez le type de connexion Données, cette balise n’apparaît pas dans les balises du module.
0 = Le calibrage n’a pas réussi
1 = L’un des éléments suivantes :
  • Le calibrage a réussi et l’état de calibrage a été quitté.
  • Les données de calibrage sont présentes et appliquées.
Chxx.Data
REAL
Données de canal en unités d’ingénierie mises à l’échelle.
Toute valeur
Chxx.RollingTimestamp
INT
Temporisateur 15 bits s’exécutant en continu qui compte en millisecondes.
Dès qu’un module d’entrée scrute ses canaux, il enregistre également la valeur de RollingTimestamp à ce moment-là. Le programme utilisateur utilise les deux dernières valeurs RollingTimestamp et calcule l’intervalle entre les réceptions de données.
0 à 32767
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal