Paramètres de l’affichage Canaux (5034-OF4IH)
L’affichage
Canaux
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Canal | Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration. |
Désactiver | Détermine si le canal est désactivé. Désactivez les canaux pour prévenir les rapports de défaut erronés, tels que les défauts d’absence de charge ou de fil coupé, ainsi que pour éviter que l’indicateur d’état du canal ne signale un défaut. |
Type de sortie | Définit le type de sortie du canal. Les options disponibles sont :
|
Plage de sortie | Définit la plage de sortie du type de sortie. Les plages varient en fonction du Type de sortie sélectionné. |
Activer HART | Active la communication vers les dispositifs HART. |
État de sortie en mode Programme | Détermine l’action du canal lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode de blocage.
|
État de sortie en mode Défaut de communication | Détermine l’action du canal en cas de défaut de communication.
|
Activer la détection d’absence de charge | Détermine si Détection d’absence de charge est activée pour le canal.
IMPORTANT:
Cette option n’est disponible que si le Type d’entrée est Courant. |
Signal haut | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal haut est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond à Ingénierie haute lorsqu’il est mis à l’échelle. |
Signal bas | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal bas est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond à Ingénierie basse lorsqu’il est mis à l’échelle. |
Unités d’ingénierie | Définit l’unité de mesure pour Ingénierie haute et Ingénierie basse. |
Ingénierie haute | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Ingénierie haute correspond au Signal haut et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
Ingénierie basse | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Ingénierie basse correspond au Signal bas et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
Recalculer les unités | Recalcule les nouvelles valeurs selon les paramètres de configuration suivants en unités d’ingénierie, en fonction des nouvelles constantes de mise à l’échelle.
CONSEIL:
Cette option est activée lorsque l’une des quatre constantes de mise à l’échelle est modifiée.
|
Fournir une réponse