Filtre de réjection
Le filtre de réjection est une fonctionnalité native du convertisseur analogique/numérique (Analog-to-Digital Converter, ADC) qui atténue le bruit à une fréquence spécifiée. Le filtre de réjection réduit l’amplitude du signal tout en assurant une distorsion minimale de celui-ci.
Choisissez un filtre de réjection en fonction des fréquences sonores présentes dans l’environnement de fonctionnement du module et des exigences d’échantillonnage requises pour le contrôle. Par exemple, si la configuration du filtre de réjection est de 60 Hz, le bruit de ligne c.a. de 60 Hz et ses harmoniques sont atténués.
Pour plus de détails, consultez le Manuel d’utilisation des modules d’E/S analogiques PointMax, publication 5034-UM003.
Fournir une réponse