Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle
La mise à l’échelle de l’entrée permet de convertir les unités du signal électrique en unités d’ingénierie. Le module renvoie la valeur d’ingénierie haute lorsque la valeur Signal haut est présente à l’entrée. De même, le module renvoie la valeur Ingénierie basse lorsque le signal bas est présent et toutes les autres valeurs de façon linéaire, en fonction du signal présent à l’entrée.
Pour les types d’entrée Tension, la mise à l’échelle est configurée par défaut sur une relation 1:1 entre les valeurs du signal et les unités d’ingénierie, ce qui permet au module de renvoyer la valeur réelle du signal présent sur l’entrée.
Pour les types d’entrée Courant, la mise à l’échelle est configurée par défaut pour renvoyer 0 à 100 % pour un signal correspondant de 4 mA à 20 mA ou 0 mA à 20 mA sur l’entrée.
Pour les types d’entrée RTD et Thermocouple, les valeurs de mise à l’échelle affichent les unités en fonction du type de capteur ou des unités de température (°F, °C, °K ou °R) lorsqu’un type de capteur sélectionné n’est pas égal à Ohms ou mV.
Les valeurs Signal haut doivent être supérieures aux valeurs Signal bas.
Équation de mise à l’échelle
Fournir une réponse