Paramètres de l’affichage Rétablir le calibrage d’usine
Paramètre | Description |
|---|---|
Canal | Affiche le numéro de canal auquel vous pouvez rétablir les valeurs de calibrage actuelles. |
Rétablir le calibrage d’usine | Définit les valeurs de calibrage de canal qui doivent être rétablies aux valeurs de calibrage d’usine. |
Plage de calibrage | Affiche la valeur actuellement configurée pour le canal. Les valeurs s’affichent en fonction du type d’entrée sélectionné. |
Gain de calibrage actuel | Affiche les valeurs de gain de calibrage actuelles signalées par le module. |
Décalage de calibrage actuel | Affiche le décalage actuel en unités de signal indiquées par le dispositif. |
État du calibrage | Affiche l’état du calibrage de chaque canal. |
Fournir une réponse