Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostics canalxx (modules d’entrée)
La boîte de dialogue
Diagnostics canalxx
inclut les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Un défaut existe | Indique si le canal présente un défaut. |
Données incertaines | Indique que le module fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement désignée ou que les données sont sous contrôle manuel ou d’outrepassement. |
Alimentation externe | Indique la présence d’une alimentation externe sur le canal. |
Défaut de fil coupé | Indique la présence d’un défaut de fil coupé sur le canal. |
Défaut de valeur au-dessus de la plage | Indique la présence d’un défaut de valeur au-dessus de la plage du signal sur le canal. |
Défaut de valeur en dessous de la plage | Indique la présence d’un défaut de valeur en dessous de la plage du signal sur le canal. |
Défaut de surintensité SSV | Indique la présence d’un défaut de surintensité SSV sur le canal. |
Plage | Si une connexion est ouverte, affiche la plage actuellement configurée. Si aucune connexion n’est ouverte, affiche la plage configurée la plus récente. |
Gain | Indique le gain de calibrage du canal par rapport au dernier calibrage valide. |
Décalage | Indique le décalage de calibrage du canal par rapport au dernier calibrage valide. |
Horodatage d’activation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière activation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Horodatage de désactivation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière désactivation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Horodatage de défaut de fil coupé | Affiche l’horodatage du dernier défaut de fil coupé au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Horodatage de défaut de valeur au-dessus de la plage | Indique l’horodatage du dernier défaut de valeur au-dessus de la plage au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Horodatage de défaut de valeur en dessous de la plage | Indique l’horodatage du dernier défaut de valeur en dessous de la plage au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Horodatage du défaut de surintensité SSV | Affiche l’horodatage du dernier défaut de surintensité SSV au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Horodatage de calibrage | Affiche l’horodatage du dernier calibrage au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
Une heure valide ou « Aucune » s’affiche si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Fournir une réponse