PointXX - Paramètres de l’affichage Sortie, PWM
Paramètre | Description |
|---|---|
Activer la modulation de largeur d’impulsion (Pulse Width Modulation, PWM) | Détermine si la sortie est Modulation de largeur d’impulsion ou Sortie numérique. |
Appliquer le cycle de travail à 50,0 % pour la sortie de train d’impulsions (Pulse Train Output, PTO) | Détermine s’il faut appliquer le cycle de travail spécifique à la sortie de train d'impulsions, qui est fixé à 50 %. Si cette option est activée, O.Pwmxx.DutyCycle est ignoré. |
Activer la limite du nombre de cycles | Détermine s’il faut générer un nombre défini de cycles d’impulsion en cas de front montant dans les données ou des cycles d’impulsion continus lorsque les données sont activées.
|
Exécuter tous les cycles | Applicable uniquement lorsque l’option Activer la limite du nombre de cycles est activée. Lorsque O.Ptxx.Data passe à 0 :
|
Durée de cycle | Détermine la période en secondes d’un cycle d’impulsion. La plage valide pour la balise de sortie correspondante O.Pwmxx.CycleTime est comprise entre -3.4e+38 et 3.4e+38. |
Cycle de travail | Détermine le pourcentage de la durée du cycle d’impulsion lorsque la sortie est à l’état actif. |
Limite du nombre de cycles | Détermine le nombre de cycles d’impulsion à générer en cas de front montant dans les données. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque l’option Activer la limite du nombre de cycles est sélectionnée. |
Paramètre | Description |
|---|---|
État Programme | Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme. |
Paramètre | Description |
|---|---|
Laisser les sorties à l’état de mode Programme | Laissez la sortie à l’état de mode Programme en cas d’échec des communications en mode Programme. |
Faire passer les sorties à l’état de mode défaut de communication | Fait passer la sortie à l’état de mode Défaut de communication en cas d’échec des communications en mode Programme. |
Paramètre | Description |
|---|---|
État de défaut de communication | Détermine le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le dispositif entre en mode Défaut de communication. |
Durée de l’état de défaut de communication | Détermine pendant combien de temps l’état de la sortie est conservé avant la transition vers l’état de défaut final. |
État de défaut de communication final | Détermine si le dispositif passe à Activé ou Désactivé à la fin de la durée de l’état de sortie du mode défaut. L’état de défaut final est Désactivé. Si vous choisissez Infini comme Durée, le paramètre État final est ignoré et le dispositif conserve son état de mode Défaut actuel. |
Paramètre | Description |
|---|---|
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic. |
Fournir une réponse