PointXX - Paramètres de l’affichage Entrée, horodatage
Paramètre | Description | Nom du membre | Valeur |
|---|---|---|---|
Durée de filtrage Désactivé → Activé | Spécifie une valeur avec laquelle retarder la transition de Désactivé à Activé. Ce délai est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants. | C.Ptxx.InputOffOnFilter |
|
Durée de filtrage Activé → Désactivé | Spécifie une valeur avec laquelle retarder la transition de Activé à Désactivé. Ce délai est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants. | C.Ptxx.InputOnOffFilter |
|
Paramètre | Description | Nom du membre | Valeur |
|---|---|---|---|
Activer le verrouillage de l’horodatage | Détermine si les horodatages sont verrouillés.
| C.Ptxx.TimestampLatchEn | 0 = Ne pas verrouiller (par défaut) 1 = Verrouiller |
Capturer l’horodatage pour Transition d’entrée Désactivé → Activé | Détermine s’il convient de capturer un horodatage lorsque l’entrée passe de Désactivé à Activé. | C.Ptxx.CaptureOffOnEn | 0 = Ne pas capturer (par défaut) 1 = Capture |
Capturer l’horodatage pour Transition d’entrée Activé → Désactivé | Détermine s’il convient de capturer un horodatage lorsque l’entrée passe de Activé à Désactivé. | C.Ptxx.CaptureOnOffEn | 0 = Ne pas capturer (par défaut) 1 = Capture |
Paramètre | Description | Nom du membre | Valeur |
|---|---|---|---|
Activer la détection des vibrations | Définit la détection des vibrations. Lorsque cette option est activée, les vibrations provenant d’un dispositif connecté à l’une de ses entrées (par exemple, de rapides transitions provenant d’un contact ayant échoué) sont ignorées. Les vibrations peuvent entraîner l’horodatage de transitions d’entrée non valides par le dispositif. En général, les signaux avec vibrations provoquent l’apparition de nombreuses transitions d’entrée erronées dans une période relativement courte. | C.Ptxx.ChatterCount | 0 = Désactivé (par défaut) 2 à 127 = Activé |
Nombre de vibrations | Détermine le nombre de transitions d’entrée acceptables pouvant se produire dans une période donnée avant que l’entrée soit considérée comme une vibration. | C.Ptxx.ChatterCount | 2 à 127 La valeur par défaut est 2. |
Durée de vibration | Spécifie la durée, de 1 à 10000 millisecondes, pendant laquelle le nombre de transitions d’entrée est compté. | C.Ptxx.ChatterTime | 1 à 10 000 ms La valeur par défaut est 1 000 ms. |
Paramètre | Description |
|---|---|
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic. |
Fournir une réponse