PointXX - Entrée, Sortie - Paramètres de l’affichage Entrée

Filtres d’entrée
Paramètre
Description
Nom du membre
Valeur
Durée de filtrage Désactivé → Activé
Spécifie une valeur avec laquelle retarder la transition de Désactivé à Activé. Ce délai est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants.
C.Ptxx.DI.InputOffOnFilter
  • 0 µs (par défaut)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Durée de filtrage Activé → Désactivé
Spécifie une valeur avec laquelle retarder la transition de Activé à Désactivé. Ce délai est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants.
C.Ptxx.DI.InputOnOffFilter
  • 0 µs (par défaut)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal