PointXX - Paramètres de l’affichage Entrée, FIFO

Filtres d’entrée
Paramètre
Description
Nom du membre
Valeur
Durée de filtrage Désactivé → Activé
Spécifie une valeur avec laquelle retarder la transition de Désactivé à Activé. Ce délai est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants.
C.Ptxx.InputOffOnFilter
  • 0 µs (par défaut)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Durée de filtrage Activé → Désactivé
Spécifie une valeur avec laquelle retarder la transition de Activé à Désactivé. Ce délai est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants.
C.Ptxx.InputOnOffFilter
  • 0 µs (par défaut)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Horodatage
Paramètre
Description
Nom du membre
Valeur
Capturer l’horodatage pour
Transition d’entrée Désactivé → Activé
Détermine s’il convient de capturer un horodatage lorsque l’entrée passe de Désactivé à Activé.
C.Ptxx.CaptureOffOnEn
0 = Ne pas capturer (par défaut)
1 = Capture
Capturer l’horodatage pour
Transition d’entrée Activé → Désactivé
Détermine s’il convient de capturer un horodatage lorsque l’entrée passe de Activé à Désactivé.
C.Ptxx.CaptureOnOffEn
0 = Ne pas capturer (par défaut)
1 = Capture
Détection des vibrations
Paramètre
Description
Nom du membre
Valeur
Activer la détection des vibrations
Définit la détection des vibrations. Lorsque cette option est activée, les vibrations provenant d’un dispositif connecté à l’une de ses entrées (par exemple, de rapides transitions provenant d’un contact ayant échoué) sont ignorées.
Les vibrations peuvent entraîner l’horodatage de transitions d’entrée non valides par le dispositif. En général, les signaux avec vibrations provoquent l’apparition de nombreuses transitions d’entrée erronées dans une période relativement courte.
C.Ptxx.ChatterCount
0 = Désactivé (par défaut)
2 à 127 = Activé
Nombre de vibrations
Détermine le nombre de transitions d’entrée acceptables pouvant se produire dans une période donnée avant que l’entrée soit considérée comme une vibration.
C.Ptxx.ChatterCount
2 à 127
La valeur par défaut est 2.
Durée de vibration
Spécifie la durée, de 1 à 10000 millisecondes, pendant laquelle le nombre de transitions d’entrée est compté.
C.Ptxx.ChatterTime
1 à 10 000 ms
La valeur par défaut est 1 000 ms.
Autre
Paramètre
Description
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal