PointXX - Paramètres de l’affichage Compteur
Paramètre | Description | Nom du membre | Valeur |
|---|---|---|---|
Durée de filtrage Désactivé → Activé | Spécifie une valeur avec laquelle retarder la transition de Désactivé à Activé. Ce délai est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants. | C.Counterxx.InputOffOnFilter |
|
Durée de filtrage Activé → Désactivé | Spécifie une valeur avec laquelle retarder la transition de Activé à Désactivé. Ce délai est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants. | C.Counterxx.InputOnOffFilter |
|
Paramètre | Description | Nom du membre | Valeur |
|---|---|---|---|
Présélection | Affiche la valeur définie dans le membre O.Counterxx.Preset de la balise de sortie, à utiliser pour la présélection du compteur. | — | 0 à 2 147 483 647 |
Enchaînement à la valeur prédéfinie | Provoque l’enchaînement à zéro du compteur lorsque la valeur de présélection est atteinte.
| C.Counterxx.RolloverAtPreset | 0 = Effacé (par défaut) 1 = Sélectionné |
Paramètre | Description |
|---|---|
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic. |
Fournir une réponse