Diagnostics PointXX - Paramètres de la boîte de dialogue Entrée (mode 8 points)
Paramètre | Description | Valeur |
|---|---|---|
Un défaut existe | Indique si le dispositif connecté présente un défaut. | Oui ou Non |
Données incertaines | Indique que le dispositif fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement désignée ou que les données sont sous contrôle manuel ou d’outrepassement. | Oui ou Non |
Défaut d’alimentation SA | Indique si le canal présente un défaut d’alimentation de l’actionneur de capteur. | Présent ou Absent |
Court-circuit SSV SA | Indique si la tension source de capteur de l’actionneur de capteur du canal présente un défaut de court-circuit ou de surintensité | Présent ou Absent |
Horodatage de défaut d’alimentation SA Horodatage de court-circuit SSV SA | Affiche l’horodatage du dernier défaut au format YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm .
| Une heure valide ou Aucune si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Paramètre | Description | Valeur |
|---|---|---|
Un défaut existe | Indique si le dispositif connecté présente un défaut. | Oui ou Non |
Données incertaines | Indique que le dispositif fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement désignée ou que les données sont sous contrôle manuel ou d’outrepassement. | Oui ou Non |
Défaut d’alimentation LA | Indique si le canal présente un défaut d’alimentation de l’actionneur local. | Présent ou Absent |
Court-circuit SSV LA | Indique si la tension source de capteur de l’actionneur local de canal présente un défaut de court-circuit ou de surintensité | Présent ou Absent |
Horodatage de défaut d’alimentation LA Horodatage de court-circuit SSV LA | Affiche l’horodatage du dernier défaut au format YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm .
| Une heure valide ou Aucune si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Fournir une réponse