Paramètres de l’affichage ÉvénementsXX d’entrée

Paramètre
Description
Activer l’événement
Indique si le déclencheur d’événement correspondant est actif. Les événements sont déclenchés une seule fois lorsque les conditions correspondent à la définition d’événement.
Verrouiller l’événement
Indique ce qu’il advient de l’événement actuel lorsqu’un nouvel événement est reçu.
Lorsque ce paramètre est sélectionné, les événements sont verrouillés jusqu’à ce qu’ils soient confirmés. Un nouvel événement est perdu si l’événement précédent n’a pas été confirmé.
Lorsque ce paramètre est décoché, les nouveaux événements écrasent les anciens.
Activer déclencheurs de points indépendants
Détermine si chaque condition indiquée dans la définition du déclencheur d’événement peut initier un événement de façon indépendante.
  • 0 = Lorsque toutes les conditions sélectionnées affichent les valeurs configurées, un événement est déclenché.
  • 1 = Lorsque l’une des conditions sélectionnées affiche la valeur configurée, un événement est déclenché.
Événement déclencheur
  • Activer
  • Désactiver
    (par défaut)
Participer au déclencheur d’événements
Indique que le point spécifié fait partie de la définition du déclencheur d’événement de l’événement.
  • 0 = Le point ne fait pas partie de la définition du déclencheur d’événement
  • 1 = Le point fait partie de la définition du déclencheur d’événement
Transition d’état
Indique si la transition d’état est Activé ou Désactivé.
  • Activé
  • Désactivé
    (par défaut)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal