Paramètres de l’affichage Informations du dispositif
CONSEIL:
Aucune donnée en ligne ne s’affiche lors de la création du dispositif ou lorsqu’il est en mode hors ligne.
Les paramètres et valeurs disponibles dépendent du dispositif en cours de configuration. Les paramètres et valeurs qui ne s’appliquent pas au dispositif sont masqués.
Paramètre | Description |
|---|---|
Identification | Affiche les informations qui identifient le dispositif :
|
État Défaut majeur/mineur | Affiche la présence d’un défaut majeur ou mineur. Pour un dispositif numérique, les valeurs suivantes sont disponibles :
Pour un dispositif analogique, les valeurs suivantes sont disponibles :
Pour les autres dispositifs, les valeurs suivantes sont disponibles :
|
État État interne | Affiche l’état opérationnel actuel du dispositif. Les valeurs possibles incluent :
|
État Configuré | Affiche Oui ou Non pour indiquer si le dispositif a été configuré par un automate-propriétaire qui lui est connecté.Une fois le dispositif configuré, il reste configuré jusqu’à sa réinitialisation ou mise hors tension puis sous tension, même si le propriétaire coupe la connexion vers le dispositif. Cette configuration concerne uniquement les dispositifs E/S et ne s’applique pas aux adaptateurs, scrutateurs, ponts et autres dispositifs de communication. |
État Attribué | Affiche Oui ou Non pour indiquer si un automate-propriétaire est actuellement connecté au dispositif.Cette configuration concerne uniquement les dispositifs E/S et ne s’applique pas aux adaptateurs, scrutateurs, ponts et autres dispositifs de communication. |
État Identité du dispositif | Affiche si le dispositif physique correspond ou non à la configuration dans l’affichage Présentation .
L’identité du dispositif ne tient pas compte des paramètres Détrompage électronique ou Révision mineure spécifiés dans l’affichage Présentation . |
État Mode protégé | Affiche si le dispositif est en mode Protégé. Le mode protégé permet d’empêcher les modifications de configuration non autorisées qui peuvent affecter le comportement du système et provoquer des changements non souhaités et imprévisibles. |
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour surveiller les informations de diagnostic du dispositif. |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Réinitialiser le dispositif | Lance la réinitialisation du dispositif, ce qui a pour effet de le remettre à l’état de mise sous tension en le mettant hors tension, puis sous tension. IMPORTANT : Réinitialiser un dispositif ferme toutes les connexions vers ou via le dispositif, ce qui peut entraîner une perte de contrôle. Astuce : Certains dispositifs peuvent renvoyer une erreur en cas de tentative de réinitialisation. |
Fournir une réponse