Modifier le type ou la révision du dispositif

Utilisez la boîte de dialogue
Modifier le type
pour modifier le type ou la révision du dispositif.
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Présentation
    .
  2. Dans l’affichage
    Présentation
    , sélectionnez
    Définition du dispositif
    .
  3. Dans
    Définition du dispositif
    , sélectionnez
    Modifier le type
    .
  4. Sous
    Modifier le type
    , dans la section
    Vers
    , spécifiez le type et la révision du dispositif selon les besoins.
    CONSEIL:
    Modifier le type de dispositif va modifier, supprimer et/ou invalider les propriétés du dispositif qui ne sont pas valides pour le nouveau type de dispositif.
  5. Sélectionnez
    OK
    pour finaliser les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal