Paramètres de Présentation (5015-U8IHFTXT)

Présentation
inclut les paramètres suivants pour 5015-U8IHFTXT :
Paramètre
Description
Révision
Spécifie les révisions majeure et mineure du dispositif.
Détrompage électronique
Spécifie le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut de connexion se produit.
Les valeurs valides sont
Correspondance exacte
,
Module compatible
(par défaut) et
Désactiver le détrompage
.
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle
Logix5000
, publication LOGIX-AT001.
Connexion
  • Spécifie le format de connexion pour le dispositif. Les valeurs disponibles sont :
    • Simplex
    • Duplex
      (par défaut)
Définition du dispositif
Ouvre
Définition du dispositif
où vous pouvez configurer les propriétés générales du dispositif.
Affectations de canal
  • Spécifie le mode de fonctionnement du canal. Les valeurs disponibles sont :
    • Analogique – Entrée
    • Analogique – Sortie
    • Numérique – Entrée
    • Numérique – Entrée horodatée
    • Numérique – Entrée du compteur
    • Numérique – Sortie
    • Non défini
      (par défaut)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal