Modifier les seuils personnalisés (5015-U8IHFTXT)
Comment modifier les seuils personnalisés ?
- Dans l’Organisateur de l’automate, double-cliquez sur le dispositif pour ouvrirPropriétés du module.
- DansPropriétés du module, sélectionnez l’un des éléments suivants :
- Canaux > Point0x - Entrée horodatée numérique
- Canaux > Point0x - Entrée numérique
- SélectionnezSeuils.
- Complétez les paramètres et sélectionnezOK.
Utilisez
Modifier les seuils personnalisés
pour créer une configuration des diagnostics personnalisée. Entrez les valeurs de seuil montante et descendante pour les diagnostics indéterminés, de court-circuit et de fil coupé. Le dispositif détermine l’état du canal et l’état du défaut de ligne en comparant la tension d’entrée du canal à ces valeurs de seuil. Déterminez les défauts de ligne, tels qu’un court-circuit et un circuit ouvert, en utilisant différentes valeurs de tension d’entrée.Paramètre | Description |
|---|---|
Activé vers Court-circuit montant | Spécifie la valeur de seuil montante pour une condition activée de court-circuit. La plage est comprise entre -32 000 V et 32 000 V. Cette valeur s’affiche sous la forme d’une virgule flottante avec trois chiffres à droite de la virgule. La valeur est stockée sous la forme d’un entier mis à l’échelle (Valeur stockée = Valeur affichée * 1 000). Cette valeur doit être supérieure ou égale au seuil Court-circuit vers Activé descendant et supérieure ou égale au seuil Indéterminé vers Activé montant . |
Court-circuit vers Activé descendant | Spécifie la valeur de seuil descendante pour une condition désactivée de court-circuit. La plage est comprise entre -32 000 V et 32 000 V. Cette valeur s’affiche sous la forme d’une virgule flottante avec trois chiffres à droite de la virgule. La valeur est stockée sous la forme d’un entier mis à l’échelle (Valeur stockée = Valeur affichée * 1 000). Cette valeur doit être inférieure ou égale au seuil Activé vers Court-circuit montant et supérieure ou égale au seuil Activé vers Indéterminé descendant . |
Indéterminé vers Activé montant | Spécifie la valeur de seuil montante pour une condition activée indéterminée. La plage est comprise entre -32 000 V et 32 000 V. Cette valeur s’affiche sous la forme d’une virgule flottante avec trois chiffres à droite de la virgule. La valeur est stockée sous la forme d’un entier mis à l’échelle (Valeur stockée = Valeur affichée * 1 000). Cette valeur doit être supérieure ou égale au seuil Activé vers Indéterminé descendant et supérieure ou égale au seuil Désactivé vers Indéterminé montant . |
Activé vers Indéterminé descendant | Spécifie la valeur de seuil descendante pour une condition activée indéterminée. La plage est comprise entre -32 000 V et 32 000 V. Cette valeur s’affiche sous la forme d’une virgule flottante avec trois chiffres à droite de la virgule. La valeur est stockée sous la forme d’un entier mis à l’échelle (Valeur stockée = Valeur affichée * 1 000). Cette valeur doit être inférieure ou égale au seuil Indéterminé vers Activé montant et supérieure ou égale au seuil Indéterminé vers Désactivé descendant . |
Désactivé vers Indéterminé montant | Spécifie la valeur de seuil montante pour une condition désactivée indéterminée. La plage est comprise entre -32 000 V et 32 000 V. Cette valeur s’affiche sous la forme d’une virgule flottante avec trois chiffres à droite de la virgule. La valeur est stockée sous la forme d’un entier mis à l’échelle (Valeur stockée = Valeur affichée * 1 000). Cette valeur doit être supérieure ou égale au seuil Indéterminé vers Désactivé descendant etFil coupé vers Désactivé montant . |
Indéterminé vers Désactivé descendant | Spécifie la valeur de seuil descendante pour une condition désactivée indéterminée. La plage est comprise entre -32 000 V et 32 000 V. Cette valeur s’affiche sous la forme d’une virgule flottante avec trois chiffres à droite de la virgule. La valeur est stockée sous la forme d’un entier mis à l’échelle (Valeur stockée = Valeur affichée * 1 000). Cette valeur doit être inférieure ou égale au seuil Désactivé vers Indéterminé montant et supérieure ou égale au seuil Désactivé vers Fil coupé descendant . |
Fil coupé vers Désactivé montant | Spécifie la valeur de seuil montante pour une condition désactivée de fil coupé. La plage est comprise entre -32 000 V et 32 000 V. Cette valeur s’affiche sous la forme d’une virgule flottante avec trois chiffres à droite de la virgule. La valeur est stockée sous la forme d’un entier mis à l’échelle (Valeur stockée = Valeur affichée * 1 000). Cette valeur doit être supérieure ou égale au seuil Désactivé vers Fil coupé descendant . |
Désactivé vers Fil coupé descendant | Spécifie la valeur de seuil descendante pour une condition désactivée de fil coupé. La plage est comprise entre -32 000 V et 32 000 V. Cette valeur s’affiche sous la forme d’une virgule flottante avec trois chiffres à droite de la virgule. La valeur est stockée sous la forme d’un entier mis à l’échelle (Valeur stockée = Valeur affichée * 1 000). Cette valeur doit être inférieure ou égale au seuil Fil coupé vers Désactivé montant . |
Fournir une réponse