Paramètres de Canal0x - configuration des diagnostics (5015-U8IHFTXT)

Canal0x - Configuration des diagnostics
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Détection de fil coupé
Contrôle l’option Détection de fil coupé pour le canal. Cette option est sélectionnée par défaut.
Désélectionnez-la pour désactiver l’option Détection de fil coupé pour le canal.
Diagnostic
Ouvre la boîte de dialogue de diagnostics. Sélectionnez cette option pour afficher les informations des diagnostics.
Activer les diagnostics NAMUR
Active les diagnostics NAMUR, qui utilisent les limites définies par NAMUR pour définir des bits de diagnostic NAMUR dans les données d’entrée. Ce paramètre est sélectionné par défaut.
Désélectionnez cette option pour désactiver les diagnostics NAMUR sur le canal.
Limite au-dessus de la plage NAMUR
Définit la limite au-dessus de la plage NAMUR qui est l’unité d’ingénierie équivalente à une valeur de 20,0 mA à 23,0 mA. La valeur par défaut est 105,875 %, unité d’ingénierie équivalente à 20,94 mA.
Si vous utilisez la valeur par défaut et que la mise à l’échelle est modifiée, la valeur par défaut est mise à jour pour refléter la nouvelle mise à l’échelle.
Limite haute de saturation NAMUR
Définit la limite haute de saturation NAMUR qui est l’unité d’ingénierie équivalente à une valeur de 20,0 mA à 23,0 mA. La valeur par défaut est 103,125%, unité d’ingénierie équivalente à 20,5 mA.
La valeur Limite haute de saturation NAMUR doit être inférieure à la valeur Limite au-dessus de la plage NAMUR en mA.
Si vous utilisez la valeur par défaut et que la mise à l’échelle est modifiée, la valeur par défaut est mise à jour pour refléter la nouvelle mise à l’échelle.
Limite basse de saturation NAMUR
Définit la limite basse de saturation NAMUR qui est l’unité d’ingénierie équivalente à une valeur de 1,0 mA à 4,0 mA. La valeur par défaut est -1,25%, unité d’ingénierie équivalente à 3,8 mA.
La valeur Limite basse de saturation NAMUR doit être supérieure à la valeur Limite en dessous de la plage NAMUR en mA.
Si vous utilisez la valeur par défaut et que la mise à l’échelle est modifiée, la valeur par défaut est mise à jour pour refléter la nouvelle mise à l’échelle.
Limite en dessous de la plage NAMUR
Définit la limite en dessous de la plage NAMUR qui est l’unité d’ingénierie équivalente à une valeur de 1,0 mA à 4,0 mA. La valeur par défaut est -2,125 %, unité d’ingénierie équivalente à 3,66 mA.
Si vous utilisez la valeur par défaut et que la mise à l’échelle est modifiée, la valeur par défaut est mise à jour pour refléter la nouvelle mise à l’échelle.
Zone morte
Affiche la zone morte constante utilisée pour les seuils NAMUR en unités d’ingénierie, en fonction de la configuration de mise à l’échelle du canal.
Si vous utilisez la valeur par défaut et que la mise à l’échelle est modifiée, la valeur par défaut est mise à jour pour refléter la nouvelle mise à l’échelle.
Copier la configuration du canal
Ouvre
Copier la configuration du canal
. Sélectionnez cette option pour utiliser la configuration actuelle du canal pour d’autres canaux du dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal