Paramètres de Définition du dispositif - Présentation (5015-U8IHFTXT)

Définition du dispositif > Présentation
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Type de dispositif
Affiche la référence catalogue et la description du dispositif.
Nom
Spécifie le nom du dispositif.
Description
Spécifie la description du dispositif.
Emplacement - Module : A
Spécifie l’adresse d’emplacement du module A dans l’embase.
Emplacement - Module : B
(Connexions duplex uniquement, lecture seule) Affiche l’adresse d’emplacement du module B, qui est l’emplacement du Module A +1.
Révision
Spécifie les révisions majeure et mineure du dispositif.
Détrompage électronique
Spécifie le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut de connexion se produit.
Les valeurs valides sont
Correspondance exacte
,
Module compatible
(par défaut) et
Désactiver le détrompage
.
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle
Logix5000
, publication LOGIX-AT001.
Connexion
  • Spécifie le format de connexion pour le dispositif. Les valeurs disponibles sont :
    • Simplex
    • Duplex
      (par défaut)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal