Copier la configuration du point (5015-U8IHFTXT)
Utilisez la configuration d’un point d’entrée ou de sortie numérique pour d’autres points du dispositif.
Pour copier la configuration du point
- Dans l’Organisateur de l’automate, double-cliquez sur le dispositif pour ouvrirPropriétés du module.
- SélectionnezCanaux, puis l’une des options suivantes :
- Point0x - Entrée horodatée numérique
- Point0x - Entrée numérique
- Point0x - Sortie numérique
- SélectionnezCopier la configuration du point.
- Sélectionnez les points pour lesquels vous souhaitez appliquer la configuration actuelle.Tous les autres points du dispositif sont sélectionnés par défaut. SélectionnezDésélectionner tous les pointspour désélectionner tous les points et sélectionner des points spécifiques.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse