Copier la configuration du canal (5015-U8IHFTXT)
Utilisez la configuration d’un canal pour d’autres canaux du dispositif.
Pour copier la configuration du canal
- Dans l’Organisateur de l’automate, double-cliquez sur le dispositif pour ouvrirPropriétés du module.
- SélectionnezCanaux, puis l’une des options suivantes :
- Canal0x - Entrée analogique
- Canal0x - Entrée analogique > Diagnostics
- Canal0x - Sortie analogique
- Canal0x - Sortie analogique > État
- SélectionnezCopier la configuration du canal.
- Sélectionnez les canaux pour lesquels vous souhaitez appliquer la configuration actuelle du canal.Tous les autres canaux du dispositif sont sélectionnés par défaut. SélectionnezDésélectionner tous les canauxpour désélectionner tous les canaux et sélectionner des canaux spécifiques.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse