Configurer les propriétés d’un canal spécifique (5015-U8IHFTXT)

Configurez les propriétés d’un canal spécifique pour 5015-U8IHFTXT.
Pour configurer les propriétés d’un canal spécifique :
    1. Dans l’
      Organisateur de l’automate
      , double-cliquez sur le dispositif pour ouvrir
      Propriétés du module
      .
  1. Dans
    Propriétés du module
    , sélectionnez
    Canaux
    , puis le canal applicable :
    • Canal0x - Entrée analogique
    • Canal0x - Sortie analogique
    • Point0x - Entrée horodatée numérique
    • Point0x - Entrée numérique
    • Point0x - Sortie numérique
    1. Complétez les paramètres et sélectionnez
      OK
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal