Paramètres Diagnostics Canal0x (5015-U8IHFTXT, entrée analogique et sortie analogiques)
Diagnostics Canal0x
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description | Valeur |
|---|---|---|
Un défaut existe | Affiche Oui si le dispositif a un défaut. | Oui ou Non |
Données incertaines | Affiche Oui si le dispositif fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement désignée ou que les données font l’objet d’un contrôle manuel ou d’un contrôle d’outrepassement. | Oui ou Non |
Fil coupé | Affiche Oui si le canal a un défaut de fil coupé. | Oui ou Non |
Horodatage de fil coupé |
| Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Court-circuit | Affiche Oui si le canal a un défaut de court-circuit ou de surintensité. | Oui ou Non |
Horodatage de court-circuit |
| Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Température excessive | Affiche Oui si le dispositif fonctionne à une température dépassant ses limites de fonctionnement. | Oui ou Non |
Horodatage de température excessive |
| Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Température critique | Affiche Oui si le dispositif a dépassé la limite de température critique de fonctionnement et risque de s’arrêter sans avertissement préalable. | Oui ou Non |
Horodatage de température critique |
| Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Alimentation externe | Affiche Présent si une alimentation externe est présente sur le canal. | Présent ou Absent |
Horodatage d’activation d’alimentation externe |
| Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Horodatage de désactivation d’alimentation externe |
| Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Défaut interne | Affiche Oui si un ou plusieurs diagnostics internes indiquent un problème interne dans le produit. Les diagnostics internes incluent des tests d’impulsion internes, des tests de blocage haut, des tests de blocage bas, l’interrupteur principal bloqué sur une erreur et toute autre panne interne. Le défaut est verrouillé jusqu’à la réinitialisation du point d’entrée ou du dispositif. | Oui ou Non |
Horodatage de défaut interne |
| Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Avertissement concernant l’élément redondant | Affiche Oui si un élément redondant échoue dans le canal. | Oui ou Non |
Discordance de courant de retour | Affiche Oui si le courant de retour détecté ne correspond pas au courant sortant. | Oui ou Non |
Défaut de calibrage | Affiche Oui si le dernier calibrage n’était pas valide. | Oui ou Non |
Date du dernier calibrage |
| Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Paramètre | Description | Valeur |
|---|---|---|
Un défaut existe | Affiche Oui si le dispositif a un défaut. | Oui ou Non |
Données incertaines | Affiche Oui si le dispositif fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement désignée ou que les données font l’objet d’un contrôle manuel ou d’un contrôle d’outrepassement. | Oui ou Non |
Absence de charge | Affiche Oui si le fil de signal est déconnecté de l’un de ses borniers ou si l’embase de raccordement amovible (Removable Terminal Base, RTB) a été retirée. | Oui ou Non |
Horodatage d’absence de charge |
| Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Court-circuit | Affiche Oui si le canal a un défaut de court-circuit ou de surintensité. | Oui ou Non |
Horodatage de court-circuit |
| Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Température excessive | Affiche Oui si le dispositif fonctionne à une température dépassant ses limites de fonctionnement. | Oui ou Non |
Horodatage de température excessive |
| Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Température critique | Affiche Oui si le dispositif a dépassé la limite de température critique de fonctionnement et risque de s’arrêter sans avertissement préalable. | Oui ou Non |
Horodatage de température critique |
| Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Alimentation externe | Affiche Présent si une alimentation externe est présente sur le canal. | Présent ou Absent |
Horodatage d’activation d’alimentation externe |
| Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Horodatage de désactivation d’alimentation externe |
| Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Défaut interne | Affiche Oui si un ou plusieurs diagnostics internes indiquent un problème interne dans le produit. Les diagnostics internes incluent des tests d’impulsion internes, des tests de blocage haut, des tests de blocage bas, l’interrupteur principal bloqué sur une erreur et toute autre panne interne. Le défaut est verrouillé jusqu’à la réinitialisation du point d’entrée ou du dispositif. | Oui ou Non |
Horodatage de défaut interne |
| Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Avertissement concernant l’élément redondant | Affiche Oui si un élément redondant échoue dans le canal. | Oui ou Non |
Discordance de courant de retour | Affiche Oui si le courant de retour détecté ne correspond pas au courant sortant. | Oui ou Non |
Défaut de calibrage | Affiche Oui si le dernier calibrage n’était pas valide. | Oui ou Non |
Date du dernier calibrage |
| Une heure valide ou aucune valeur si aucune heure d’événement n’a été enregistrée. |
Fournir une réponse