Valeur de puissance totale prise en charge non valide

La valeur de puissance totale prise en charge est vide ou hors plage. Entrez une valeur en fonction de la source d’alimentation et du type de commutateur Stratix.
  • Pour les commutateurs Stratix 5400, la plage de valeurs est comprise entre 4 W et 125 W.
  • Pour les commutateurs Stratix 5800, la plage de valeurs est comprise entre 4 W et 240 W.
  • Pour les commutateurs Stratix 5800 plus, la plage de valeurs est comprise entre 4 W et 480 W.
  • Pour le 5410 et les autres commutateurs Stratix, la plage de valeurs est comprise entre 4 W et 130 W.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal